汎用互換の9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGPONOLT SFP+トランシーバーは、下り9.953Gbps、上り2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクター経由で最大20kmのリンクに到達します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.987.2およびRoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 XGPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
汎用互換 9.953G-TX/2.488G-RX XGPONOLT クラスE2 光モジュール(SMF、1577nm-Tx/1270nm-Rx、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
高度な技術を駆使して製造される当社のモジュールは、細部にまでこだわり、各製品が高い信頼性と卓越した性能を備えていることを保証します。
Semtechチップ
高品質の半導体チップと光学部品により、安定した動作と低消費電力を実現します。
厚い金メッキ
耐久性とプラグアンドプレイ耐性で信頼性の高い接続を促進します。
亜鉛合金製シェル
効率的な放熱と耐摩耗性により、パフォーマンスを向上させます。
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
汎用互換 9.953G-TX/2.488G-RX XGPONOLT クラスE2 光モジュール(SMF、1577nm-Tx/1270nm-Rx、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
汎用互換の9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGPONOLT SFP+トランシーバーは、下り9.953Gbps、上り2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクター経由で最大20kmのリンクに到達します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.987.2およびRoHSに完全準拠しています。
品質テストプログラム
高度な技術を駆使して製造される当社のモジュールは、細部にまでこだわり、各製品が高い信頼性と卓越した性能を備えていることを保証します。
Semtechチップ
高品質の半導体チップと光学部品により、安定した動作と低消費電力を実現します。
厚い金メッキ
耐久性とプラグアンドプレイ耐性で信頼性の高い接続を促進します。
亜鉛合金製シェル
効率的な放熱と耐摩耗性により、パフォーマンスを向上させます。
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
66,134円 (税抜)
72,747円 (税込)