このOSFP ~ 2x QSFP56ケーブルアセンブリーは、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。OSFPプラガブルソリューションは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションを可能にします。OSFP MSA、CMISRev4.0、IEEE802.3cd、SFF-8436、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636規格に完全準拠しており、400Gイーサネットアプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5m(5ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#205387
#205387
20,446円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1.5メートル、パッシブ、OSFP ~ 2x QSFP56、28AWG)
製品規格
型番
O56-2Q200G-PC015
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/2x QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
1.5m (5ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ジャケット材質
OFNP
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、CMISRev4.0、IEEE802.3cd、SFF-8436、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
適用範囲
400Gイーサネット
変調技術
PAM4
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
400G ~ 2×200G
400G ~ 2×200G
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間で400ギガビットリンクを確立するコスト効率の良い方法を提供します。
≤ 0.3W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
仕様一覧
汎用互換 400G OSFP ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(1.5メートル、パッシブ、OSFP ~ 2x QSFP56、28AWG)
このOSFP ~ 2x QSFP56ケーブルアセンブリーは、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。OSFPプラガブルソリューションは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションを可能にします。OSFP MSA、CMISRev4.0、IEEE802.3cd、SFF-8436、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636規格に完全準拠しており、400Gイーサネットアプリケーションに最適です。
製品規格
型番
O56-2Q200G-PC015
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/2x QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
1.5m (5ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ジャケット材質
OFNP
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、CMISRev4.0、IEEE802.3cd、SFF-8436、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
適用範囲
400Gイーサネット
変調技術
PAM4
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
400G ~ 2×200G
400G ~ 2×200G
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間で400ギガビットリンクを確立するコスト効率の良い方法を提供します。
≤ 0.3W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
20,446円 (税込)
予約受付中