NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H003は、400Gb/秒ツインポートOSFP-2x200Gb/秒ツインポートQSFP56アクティブ光スプリッタケーブルです。Octal OSFPとQSFP56を使用したこの構成には、それぞれ最大50Gb/sのデータレートで動作する8つの高速電気銅ペアが含まれています。このケーブルはOSFP Rev.5.0およびIEEE 802.3cd規格に準拠しています。
AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースのシステムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。
AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。