OM5広帯域マルチモードファイバは、850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化され、短距離、高速光ファイバ通信に使用される機能を実装し、多波長伝送により光ファイバの伝送効率と容量を向上させ、高速化を達成しながらファイバ数を削減する、新たな短波長波長分割多重(SWDM)アプリケーションの最適なサポートを可能にします。
OM5は、TIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たすとともに、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に後方互換性があります。RoHSに準拠し、ファイバパッチコードは光学的に挿入損失をテストされ、高品質を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m (3ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1m (3ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
保存 -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
品質テストプログラム
特徴
優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。
20/10D最小曲げ半径
低曲げ損失ファイバにより、配線の際、よりタイトなケーブル曲げが可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入回数の最大500倍に達する可能性があります。
2.0mmスリムケーブル
2.0mmケーブルは配線管の圧力を軽減します。
1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。
単方向データ送信を必要とするモニタリングやセンシング、データテストなどのシナリオに最適です。
ビデオ
1m (3ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
OM5広帯域マルチモードファイバは、850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化され、短距離、高速光ファイバ通信に使用される機能を実装し、多波長伝送により光ファイバの伝送効率と容量を向上させ、高速化を達成しながらファイバ数を削減する、新たな短波長波長分割多重(SWDM)アプリケーションの最適なサポートを可能にします。
OM5は、TIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たすとともに、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に後方互換性があります。RoHSに準拠し、ファイバパッチコードは光学的に挿入損失をテストされ、高品質を保証します。
保存 -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
品質テストプログラム
優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。
20/10D最小曲げ半径
低曲げ損失ファイバにより、配線の際、よりタイトなケーブル曲げが可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入回数の最大500倍に達する可能性があります。
2.0mmスリムケーブル
2.0mmケーブルは配線管の圧力を軽減します。
1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。
単方向データ送信を必要とするモニタリングやセンシング、データテストなどのシナリオに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
548円 (税抜)
603円 (税込)