Cat8ケーブルは、ネットワークスイッチ、ルーター、パッチパネルでの高速データ伝送用に25/40GBase-T伝送レートをサポートします。このケーブルは、以前のすべてのカテゴリと完全に後方互換性があります。また、最大2000MHzの帯域幅をサポートし、遅延のない情報伝送やストリーミングビデオを実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat8 シールド付き(S/FTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、2000MHz、LSZH Dca、リール付き、青色)
#204437
#204437
100,714円 (税抜)
FS P/N: C8SFTPLSZHD110,785円 (税込)
FS P/N: C8SFTPLSZHD
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
21,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat8 LANバルクケーブル、SFTP、ソリッド、LSZH Dca、23AWG
製品規格
ケーブルの種類
Cat8
シールドタイプ
S/FTP
ケーブルジャケット
LSZH Dca
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
2000MHz
伝送速度
25G/40GBase-T
ケージ規格
23AWG
導体タイプ
純裸銅線
設置タイプ
リール
コネクタ数
4ペア
導体直径(mm)
0.596 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
8.0 ± 0.5
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
32.4
ケーブルカラー
青
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat8相互接続
銅ベースの配線
製品を見る Cat8相互接続
製品を見る 特徴
最大2000MHzで、25/40G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大2000MHzで、PoE++規格に準拠しており、25/40G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
仕様一覧
Cat8 LANバルクケーブル、SFTP、ソリッド、LSZH Dca、23AWG
Cat8ケーブルは、ネットワークスイッチ、ルーター、パッチパネルでの高速データ伝送用に25/40GBase-T伝送レートをサポートします。このケーブルは、以前のすべてのカテゴリと完全に後方互換性があります。また、最大2000MHzの帯域幅をサポートし、遅延のない情報伝送やストリーミングビデオを実現します。
製品規格
ケーブルの種類
Cat8
シールドタイプ
S/FTP
ケーブルジャケット
LSZH Dca
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
2000MHz
伝送速度
25G/40GBase-T
ケージ規格
23AWG
導体タイプ
純裸銅線
設置タイプ
リール
コネクタ数
4ペア
導体直径(mm)
0.596 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
8.0 ± 0.5
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
32.4
ケーブルカラー
青
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat8相互接続
銅ベースの配線
製品を見る Cat8相互接続
製品を見る 特徴
最大2000MHzで、25/40G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大2000MHzで、PoE++規格に準拠しており、25/40G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
100,714円 (税抜)
110,785円 (税込)
予約受付中