NOKIA 3FE46901AC互換9.953G-TX/9.953G-RXモジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバによる双方向データ伝送が可能です。XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus(SFP+)モジュールは、SC/APCコネクタ経由で最大10Gのアップリンクおよびダウンリンクレートで対称的な帯域幅を提供し、リンクは最大20kmに達します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル光モニタリング(DOM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセス可能。G.9807.1に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA互換 XGSPON ONU SFP+モジュール(1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスN1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF)
#196579
#196579
9,942円 (税抜)
FS P/N: XGS-SFP-25-20I10,936円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
9 販売数
2 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年6月26日水曜日
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
NOKIA 3FE46901AC互換 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU クラスN1/N2/E1モジュール(SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC 産業用 DDM)
仕様一覧
型番
3FE46901AC
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1270nm-TX/1577nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
4 ~ 9dBm
受信パワー
-28 ~ -9dBm
クラス
N1/N2/E1
最大リンクバジェット
32dB
受信機過負荷
≤ -9dBm
受信感度
≥ -28dBm
消費電力
< 2W
消光比
6dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU G.9807.1
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
対称型XGSPONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称型9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
仕様一覧
NOKIA 3FE46901AC互換 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU クラスN1/N2/E1モジュール(SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC 産業用 DDM)
NOKIA 3FE46901AC互換9.953G-TX/9.953G-RXモジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバによる双方向データ伝送が可能です。XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus(SFP+)モジュールは、SC/APCコネクタ経由で最大10Gのアップリンクおよびダウンリンクレートで対称的な帯域幅を提供し、リンクは最大20kmに達します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル光モニタリング(DOM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセス可能。G.9807.1に完全準拠しています。
仕様一覧
型番
3FE46901AC
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1270nm-TX/1577nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
4 ~ 9dBm
受信パワー
-28 ~ -9dBm
クラス
N1/N2/E1
最大リンクバジェット
32dB
受信機過負荷
≤ -9dBm
受信感度
≥ -28dBm
消費電力
< 2W
消光比
6dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU G.9807.1
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
対称型XGSPONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称型9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,942円 (税抜)
10,936円 (税込)
予約受付中