汎用互換の2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバー・モジュールは、GPONアクセス・ネットワーク用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称のアップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクターを経由してSMF上で最大20kmのリンクに到達します。また、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスD 20km DDM SC/UPC SMF)
#195635
#195635
9,942円 (税抜)
FS P/N: GSFP-43-20D-I10,936円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
6 販売数
1 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、配達予定日2024年7月10日水曜日
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
汎用互換 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスD 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20D-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
6 ~ 9dBm
受信パワー
-35 ~ -15dBm
クラス
D
最大リンクバジェット
35dB
受信機過負荷
< -15dBm
受信感度
≥ -35dBm
消費電力
< 2W
消光比
8.2dB
適用範囲
GPON
通信プロトコル
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
GPONアクセスネットワーク
GPONアクセスネットワーク
製品を見る 特徴
仕様一覧
汎用互換 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスD 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
汎用互換の2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバー・モジュールは、GPONアクセス・ネットワーク用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称のアップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクターを経由してSMF上で最大20kmのリンクに到達します。また、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHSに完全準拠しています。
製品規格
型番
GSFP-43-20D-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
6 ~ 9dBm
受信パワー
-35 ~ -15dBm
クラス
D
最大リンクバジェット
35dB
受信機過負荷
< -15dBm
受信感度
≥ -35dBm
消費電力
< 2W
消光比
8.2dB
適用範囲
GPON
通信プロトコル
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
GPONアクセスネットワーク
GPONアクセスネットワーク
製品を見る 特徴
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,942円 (税抜)
10,936円 (税込)
予約受付中