FS 5MPドーム型ネットワークカメラは、様々な用途に最適です。ワイドダイナミックレンジ、131ft IR暗視機能、IP67およびIK10規格に対応し、最も厳しい照明条件や環境でも動作します。また、人物カウント、人物・車両検知、境界保護などの機能を搭載しており、モーション通知を最も重要なイベントのみにとどめることができます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC305-5M-D 5MP ドーム型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft スマート赤外線暗視機能、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、2.7 ~ 13.5mm可変焦点レンズ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC305-5M-D 5MPドーム型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、120dB True WDR、IP67 & IK10等級)
4MP(2560*1440)、最大25fps
3MP(2304*1296)、最大25fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
56.36°~ 17.22°(V)
110.34°~ 34.18°(D)
特徴
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
5MP PoE IPカメラは、細部まで鮮明な映像をキャプチャし、低照度環境でも超高画質を維持することができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
視野角 | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
IPC305-5M-D 5MPドーム型PoEネットワークカメラ(内蔵マイク付き、131ft、スマート赤外線暗視、120dB True WDR、IP67 & IK10等級)
FS 5MPドーム型ネットワークカメラは、様々な用途に最適です。ワイドダイナミックレンジ、131ft IR暗視機能、IP67およびIK10規格に対応し、最も厳しい照明条件や環境でも動作します。また、人物カウント、人物・車両検知、境界保護などの機能を搭載しており、モーション通知を最も重要なイベントのみにとどめることができます。内蔵マイクで音声を記録し音声を聞くことができます。
4MP(2560*1440)、最大25fps
3MP(2304*1296)、最大25fps
1080P(1920*1080)、最大30fps
56.36°~ 17.22°(V)
110.34°~ 34.18°(D)
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
5MP PoE IPカメラは、細部まで鮮明な映像をキャプチャし、低照度環境でも超高画質を維持することができます。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
焦点距離 | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
視野角 | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~36.53°(D) |
IR範囲 | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大131ft (40m) | 最大98ft (30m) | 最大98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
内蔵マイク | |||||
内蔵スピーカー | — | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 |
スマート侵入防止 | — | — | |||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
27,232円 (税抜)
29,955円 (税込)