業界をリードする信頼性、俊敏性、管理性を備えたAPC NetShelter Rack ATSは、ITラック内の単一コード機器負荷に冗長電源を提供します。これらは、クラウドからエッジまで、IT機器の制御を強化する高可用性スイッチです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
APC® NetShelterラック自動転送スイッチ(1U、20A、208V、2 C20 IN、8 C13、1 C19 OUT)
#194099
#194099
207,334円 (税抜)
FS P/N: AP4434A228,067円 (税込)
FS P/N: AP4434A
1 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
APC NetShelterラック自動転送スイッチ(1U、20A、208V、2 C20 IN、8 C13、1 C19 OUT、50/60Hz)
製品規格
ラックユニット数
1U
色
黒色
取り付け位置
水平
入力周波数
50/60 Hz
主入力電圧
208 V AC 単相
主出力電圧
208 V AC 単相
入力接続タイプ
IEC 60320 C20 16 A 2P+E
電源コンセント数
8 IEC 60320 C13 12 A 2P+E
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
高さ
1.73インチ(4.4cm)
深さ
9.29インチ(23.6cm)
幅
17.01インチ(43.2cm)
製品重量
8.25 lb(US) (3.74kg)
動作温度範囲
-5 ~ 45 °C (23 ~ 113 °F)
保証期間
1年間
接続ソリューション
配電システム冗長化ソリューション
データセンター配電システムソリューション
配電システム冗長化ソリューション
製品を見る データセンター配電システムソリューション
製品を見る 特徴
コンパクトな1Uラック・フォームファクター
より少ないケーブルでエアフローを管理し、冷却コストを削減します。
ネットワーク接続機能
ラックATSはネットワーク接続機能を内蔵しており、リモート管理が可能
遠隔監視
電源監視、設定、制御のためにウェブ経由でリモートアクセスが可能
カラーLCDディスプレイ
LCDディスプレイは、より強固で直感的なローカルコントロールと管理性を提供する
非冗長デバイスの冗長電源オプションを有効にする
非冗長内部電源を使用するネットワークおよびサーバー・アプリケーションに冗長電源オプションを提供します。
マルチシーンアプリケーション
幅広い用途があり、多くの重要な場所で非常用電源として一般的に使用されています。
病院
エディフィス
データセンター
ストレージシステム
仕様一覧
APC NetShelterラック自動転送スイッチ(1U、20A、208V、2 C20 IN、8 C13、1 C19 OUT、50/60Hz)
業界をリードする信頼性、俊敏性、管理性を備えたAPC NetShelter Rack ATSは、ITラック内の単一コード機器負荷に冗長電源を提供します。これらは、クラウドからエッジまで、IT機器の制御を強化する高可用性スイッチです。
製品規格
ラックユニット数
1U
色
黒色
取り付け位置
水平
入力周波数
50/60 Hz
主入力電圧
208 V AC 単相
主出力電圧
208 V AC 単相
入力接続タイプ
IEC 60320 C20 16 A 2P+E
電源コンセント数
8 IEC 60320 C13 12 A 2P+E
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
高さ
1.73インチ(4.4cm)
深さ
9.29インチ(23.6cm)
幅
17.01インチ(43.2cm)
製品重量
8.25 lb(US) (3.74kg)
動作温度範囲
-5 ~ 45 °C (23 ~ 113 °F)
保証期間
1年間
接続ソリューション
配電システム冗長化ソリューション
データセンター配電システムソリューション
配電システム冗長化ソリューション
製品を見る データセンター配電システムソリューション
製品を見る 特徴
コンパクトな1Uラック・フォームファクター
より少ないケーブルでエアフローを管理し、冷却コストを削減します。
ネットワーク接続機能
ラックATSはネットワーク接続機能を内蔵しており、リモート管理が可能
遠隔監視
電源監視、設定、制御のためにウェブ経由でリモートアクセスが可能
カラーLCDディスプレイ
LCDディスプレイは、より強固で直感的なローカルコントロールと管理性を提供する
非冗長デバイスの冗長電源オプションを有効にする
非冗長内部電源を使用するネットワークおよびサーバー・アプリケーションに冗長電源オプションを提供します。
マルチシーンアプリケーション
幅広い用途があり、多くの重要な場所で非常用電源として一般的に使用されています。
病院
エディフィス
データセンター
ストレージシステム
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
207,334円 (税抜)
228,067円 (税込)
予約受付中