The AP-N-MNT-B is a professional mount bracket kit for indoor access points (AP) on a triangular keel of ceiling, beam or threaded rod, providing for the ideal combination of aesthetics and wireless coverage.
タップまたはクリックで画像を拡大する
AP-N-MNT-B 屋内用APマウントブラケットキット(シングル) タイプB(三角形のキールと直径5/16以内のネジ付きロッド)
#191251
#191251
706円 (税抜)
FS P/N: AP-N-MNT-B777円 (税込)
FS P/N: AP-N-MNT-B
42 販売数
0 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫156点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
AP-N-MNT-B Indoor AP Mount Bracket Kit (Single) Type B:Triangular Keel and Threaded Rod within 5/16 Diameter
Specifications
Application
Triangular keel of ceiling, beam or threaded rod installation for indoor access points
Dimensions
67×67×11mm
Supported Device Models
AP-N505、AP-N515、AP-N635、AP-W6D2400C、AP-W6T6817C
Material
SGCC
特徴
お客様の設置ニーズに完璧に対応
三角キールの天井、梁、またはネジ棒の取り付けをサポートし、強固で安定した接続を保証します。
信頼できるSGCC素材設計
厳選された高品質のSGCCで作られ、錆びにくく、耐食性に優れ、最高の使用感と長寿命を保証します。
Wi-Fi 6屋内APに対応
FS-Wi-Fi 6屋内アクセスポイントに対応し、多様な設置に的確に対応します。
詳細情報はこちら
ブラケット1個、スチールワイヤーロープ4本、ネジ10本で構成され、取り付けは簡単です。
仕様一覧
AP-N-MNT-B Indoor AP Mount Bracket Kit (Single) Type B:Triangular Keel and Threaded Rod within 5/16 Diameter
The AP-N-MNT-B is a professional mount bracket kit for indoor access points (AP) on a triangular keel of ceiling, beam or threaded rod, providing for the ideal combination of aesthetics and wireless coverage.
Specifications
Application
Triangular keel of ceiling, beam or threaded rod installation for indoor access points
Dimensions
67×67×11mm
Supported Device Models
AP-N505、AP-N515、AP-N635、AP-W6D2400C、AP-W6T6817C
Material
SGCC
特徴
お客様の設置ニーズに完璧に対応
三角キールの天井、梁、またはネジ棒の取り付けをサポートし、強固で安定した接続を保証します。
信頼できるSGCC素材設計
厳選された高品質のSGCCで作られ、錆びにくく、耐食性に優れ、最高の使用感と長寿命を保証します。
Wi-Fi 6屋内APに対応
FS-Wi-Fi 6屋内アクセスポイントに対応し、多様な設置に的確に対応します。
詳細情報はこちら
ブラケット1個、スチールワイヤーロープ4本、ネジ10本で構成され、取り付けは簡単です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
706円 (税抜)
777円 (税込)
グローバル倉庫156点在庫あり