FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。
この写真はFOPM-203に関するものです。

FOPM-203 ハンドヘルド光パワーメーター(-70 ~ +10dBm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き)

#191092
#191092

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST

22,909円 (税抜)
FS P/N: FOPM-203
25,200円 (税込)
FS P/N: FOPM-203
61 販売数
37 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
7 点仕入れ中、配達予定日2024年6月10日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

FOPM-203 光パワーメーター

FOPM-203ハンドヘルド光パワーメータは、より機能的でインテリジェントな光パワーメータシリーズの高度なバージョンです。実験室、LAN、WAN、CATV、長距離光ネットワークの状況下で、FOLS-203またはFOLS-204光源と組み合わせて、光ファイバの識別、光減衰の測定、導通の確認、ファイバリンク伝送品質の評価に使用できます。

このパワーメーターは、850/1300/1310/1490/1550/1625nmの6つのブートデフォルト校正波長をサポートし、カスタマイズのために980nm/1270nm/1577nm/1650nmなどを選択することができます。シングルモードとマルチモードファイバの両方で迅速かつ正確なテストソリューションを提供します。

製品規格
測定範囲
-70 ~ 10dBm
校正波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
解像度
0.01dB
精度
SM ±0.2dB、MM ±0.35dB
直線性
±5%
検出器タイプ
InGAAs
データストレージ容量
1000レコード
光コネクタ
2.5mm FC/SC/ST
通信ポート
USB タイプC
検出周波数
270/330/1k/2kHz
ケーブルの種類
SMF & MMF
自動オフ機能
対応
電源
2x 単三電池 (含まれない) & USB タイプCケーブル
相対湿度
< 90%(結露なし)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
寸法(HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
重量
270g
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

最先端のパワーメーター、クラス最高の光学性能

信号の暗号化により受信側に電力に関する情報が提供され、効率的な参照が保証されます。

高精度

高度な測定技術を使用し、精度は0.01dBです。

USB通信ポート

コンピュータと併設され、このインターフェースを介してデータを転送します。

広いダイナミックレンジ

高感度とパワー測定機能を提供します。

ユーザーフレンドリーで快適な製品設計

シンプルでわかりやすいボタンデザインにより、操作が簡単になります。バックライト付きLCDディスプレイにより、夜間や暗い場所での操作をサポートします。

FC/SC/STコネクタ用の汎用光アダプタ

2.5mm FC/SC/STアダプタを装備しており、光パワーメーターポートに直接使用できます。光検出面は標準300μm、カスタマイズ1000μmにも対応します。

SCアダプタ

FCアダプタ

STアダプタ

フィールドテスト環境に最適
このパワーメータは、通信プロジェクトや赤外線に近い波長の光パワーを測定する必要があるその他の状況で幅広く使用できます。
通信ネットワークの修理
CATVネットワークチェック
FTTH構築
ラボテスト
仕様一覧

FOPM-203 光パワーメーター

FOPM-203ハンドヘルド光パワーメータは、より機能的でインテリジェントな光パワーメータシリーズの高度なバージョンです。実験室、LAN、WAN、CATV、長距離光ネットワークの状況下で、FOLS-203またはFOLS-204光源と組み合わせて、光ファイバの識別、光減衰の測定、導通の確認、ファイバリンク伝送品質の評価に使用できます。

このパワーメーターは、850/1300/1310/1490/1550/1625nmの6つのブートデフォルト校正波長をサポートし、カスタマイズのために980nm/1270nm/1577nm/1650nmなどを選択することができます。シングルモードとマルチモードファイバの両方で迅速かつ正確なテストソリューションを提供します。

製品規格
測定範囲
-70 ~ 10dBm
校正波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
解像度
0.01dB
精度
SM ±0.2dB、MM ±0.35dB
直線性
±5%
検出器タイプ
InGAAs
データストレージ容量
1000レコード
光コネクタ
2.5mm FC/SC/ST
通信ポート
USB タイプC
検出周波数
270/330/1k/2kHz
ケーブルの種類
SMF & MMF
自動オフ機能
対応
電源
2x 単三電池 (含まれない) & USB タイプCケーブル
相対湿度
< 90%(結露なし)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
寸法(HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
重量
270g
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
最先端のパワーメーター、クラス最高の光学性能

信号の暗号化により受信側に電力に関する情報が提供され、効率的な参照が保証されます。

高精度

高度な測定技術を使用し、精度は0.01dBです。

USB通信ポート

コンピュータと併設され、このインターフェースを介してデータを転送します。

広いダイナミックレンジ

高感度とパワー測定機能を提供します。

ユーザーフレンドリーで快適な製品設計

シンプルでわかりやすいボタンデザインにより、操作が簡単になります。バックライト付きLCDディスプレイにより、夜間や暗い場所での操作をサポートします。

FC/SC/STコネクタ用の汎用光アダプタ

2.5mm FC/SC/STアダプタを装備しており、光パワーメーターポートに直接使用できます。光検出面は標準300μm、カスタマイズ1000μmにも対応します。

SCアダプタ

FCアダプタ

STアダプタ

フィールドテスト環境に最適
このパワーメータは、通信プロジェクトや赤外線に近い波長の光パワーを測定する必要があるその他の状況で幅広く使用できます。
通信ネットワークの修理
CATVネットワークチェック
FTTH構築
ラボテスト

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

22,909円 (税抜)

25,200円 (税込)

グローバル倉庫5点在庫あり