4メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供することができます。スマートな侵入防止機能、誤報フィルタリングをサポートします。屋内および屋外環境用に設計されており、IP66耐候性で、大規模な出入り口、広場、地下鉄などの出入り口シーンに最適です。ONVIF Profile T、Profile G、Profile Sプロトコルに対応し、多数のサードパーティ製デバイスとの相互運用が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC325-4M-PD、4MP デュアルレンズ Lighthunter PTZ IP セキュリティカメラ(下部に25倍電動ズームレンズ、上部に4mm固定カメラ付き)
#190464
#190464
162,669円 (税抜)
FS P/N: IPC325-4M-PD178,936円 (税込)
FS P/N: IPC325-4M-PD
3 販売数
1 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫46点在庫あり、配達予定日2024年05月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
3年間保証
18日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC325-4M-PD、4MP デュアルレンズ PTZ IP セキュリティカメラ(下部に25倍電動ズームレンズ、上部に4mm固定カメラ付き)
仕様一覧
ケースタイプ
ドーム
エッジストレージ
マイクロSD、最大256GB
最大解像度
4メガピクセル
電源
DC 12VまたはPoE+(IEEE 802.3at)
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
傾斜範囲
18°± 5°
-15°~ 90°
-15°~ 90°
IR範囲
最大30m(98.4ft)
最大100m(328.1ft)
最大100m(328.1ft)
視野角
94.9°(H)、51.5°(V)、116.7°(D)
相互運用性
onvif.orgでのONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルT仕様
最低照度
色:0.003 lux (F1.5、AGC ON)
0 lux(IR付き)
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
WDR
120dB
双方向オーディオ
対応
内蔵スピーカー
対応
最大消費電力
16W
侵入保護
IP66
動作温度範囲
-40 ~ +65℃(-40 ~ +149°F)
湿度
≤ 95% RH (結露なし)
寸法(Ø x H)
Φ163 x 304mm (Φ6.4″ x 12.0”)
重量
2.27kg (5.00lb)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
さまざまな光条件下での画質向上
120dBのワイド ダイナミックレンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の中でも、影の影響を最小限に抑え、画像を実物に忠実にレンダリングします。
WDRなし
WDR付き
バレット&PTZデュアルチャンネルでデュアルビューをプレゼント
このカメラは、バレットビューと詳細なPTZビューを統合し、監視エリアの包括的なビューを維持しながら細部に焦点を当て、全体像と細部を提供します。
スマートな動作検出で真の脅威を特定
スマートな動作検出により、誤警報が減少します。潜在的な侵入者が検出されると、セキュリティカメラが内蔵のストロボライトと音声アラームを作動させ、侵入者を自動追跡します。
アラーム音
ライトアラーム
エリア侵入
オートトラッキング
ONVIFによる互換性の確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
仕様一覧
IPC325-4M-PD、4MP デュアルレンズ PTZ IP セキュリティカメラ(下部に25倍電動ズームレンズ、上部に4mm固定カメラ付き)
4メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供することができます。スマートな侵入防止機能、誤報フィルタリングをサポートします。屋内および屋外環境用に設計されており、IP66耐候性で、大規模な出入り口、広場、地下鉄などの出入り口シーンに最適です。ONVIF Profile T、Profile G、Profile Sプロトコルに対応し、多数のサードパーティ製デバイスとの相互運用が可能です。
仕様一覧
ケースタイプ
ドーム
エッジストレージ
マイクロSD、最大256GB
最大解像度
4メガピクセル
電源
DC 12VまたはPoE+(IEEE 802.3at)
ビデオ圧縮
Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
傾斜範囲
18°± 5°
-15°~ 90°
-15°~ 90°
IR範囲
最大30m(98.4ft)
最大100m(328.1ft)
最大100m(328.1ft)
視野角
94.9°(H)、51.5°(V)、116.7°(D)
相互運用性
onvif.orgでのONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルT仕様
最低照度
色:0.003 lux (F1.5、AGC ON)
0 lux(IR付き)
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
WDR
120dB
双方向オーディオ
対応
内蔵スピーカー
対応
最大消費電力
16W
侵入保護
IP66
動作温度範囲
-40 ~ +65℃(-40 ~ +149°F)
湿度
≤ 95% RH (結露なし)
寸法(Ø x H)
Φ163 x 304mm (Φ6.4″ x 12.0”)
重量
2.27kg (5.00lb)
接続ソリューション
スイッチに接続
スイッチに接続
製品を見る 特徴
さまざまな光条件下での画質向上
120dBのワイド ダイナミックレンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の中でも、影の影響を最小限に抑え、画像を実物に忠実にレンダリングします。
WDRなし
WDR付き
バレット&PTZデュアルチャンネルでデュアルビューをプレゼント
このカメラは、バレットビューと詳細なPTZビューを統合し、監視エリアの包括的なビューを維持しながら細部に焦点を当て、全体像と細部を提供します。
スマートな動作検出で真の脅威を特定
スマートな動作検出により、誤警報が減少します。潜在的な侵入者が検出されると、セキュリティカメラが内蔵のストロボライトと音声アラームを作動させ、侵入者を自動追跡します。
アラーム音
ライトアラーム
エリア侵入
オートトラッキング
ONVIFによる互換性の確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
162,669円 (税抜)
178,936円 (税込)
グローバル倉庫46点在庫あり