PLC(平面光波回路)スプリッターは、セントラルオフィス(CO)から複数の構内ロケーションに光信号を分配するために、石英光導波路技術を用いて製造される光パワー管理デバイスの一種です。PLCスプリッターは、PON(パッシブ光ネットワーク)、データ通信、LAN(ローカルエリアネットワーク)、CATV(ケーブルテレビ)、LCP(ローカルコンバージェンスポイント)、FTTxなどのアプリケーションで一般的に使用されており、通信、医療、銀行、ビル、大規模オフィスビル、オフィスなど、高品質なネットワークが要求される場所に適しています。小型、高信頼性、広い動作波長範囲により、FHDカセットスプリッタはPONネットワークで広く使用され、光信号電力分配のための低コストソリューションを実現しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1 x 16 PLCファイバスプリッター(標準FHD®カセットLC/APC、シングルモード)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1x 16 PLC ファイバスプリッター(標準FHD®カセット、SC/APC、シングルモード)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
接続ソリューション
特徴
コンパクトな構造と低曲げ損失ケーブルにより、FHD®カセットスプリッターは使用中の歪みが少なく、信頼性の高い光伝送を保証します。
低曲げ損失ファイバ
最小曲げ半径10mmのG.657A1ケーブルは、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。
ナノジルコニアセラミックフェルール
ナノジルコニアセラミックフェルールは13.7dBの最大ILと55dBの最小RLを実現します。
工具不要の取り付け
迅速な配備と工場出荷時のモジュール式システムにより、スペース、設置時間、コストを大幅に削減します。
PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同じにすることができ、ネットワーク設計を簡素化し、コストを削減します。
光スプリッターは、1つのPONインタフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)で重要な役割を果たしてきました。
1x 16 PLC ファイバスプリッター(標準FHD®カセット、SC/APC、シングルモード)
PLC(平面光波回路)スプリッターは、セントラルオフィス(CO)から複数の構内ロケーションに光信号を分配するために、石英光導波路技術を用いて製造される光パワー管理デバイスの一種です。PLCスプリッターは、PON(パッシブ光ネットワーク)、データ通信、LAN(ローカルエリアネットワーク)、CATV(ケーブルテレビ)、LCP(ローカルコンバージェンスポイント)、FTTxなどのアプリケーションで一般的に使用されており、通信、医療、銀行、ビル、大規模オフィスビル、オフィスなど、高品質なネットワークが要求される場所に適しています。小型、高信頼性、広い動作波長範囲により、FHDカセットスプリッタはPONネットワークで広く使用され、光信号電力分配のための低コストソリューションを実現しています。
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
コンパクトな構造と低曲げ損失ケーブルにより、FHD®カセットスプリッターは使用中の歪みが少なく、信頼性の高い光伝送を保証します。
低曲げ損失ファイバ
最小曲げ半径10mmのG.657A1ケーブルは、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。
ナノジルコニアセラミックフェルール
ナノジルコニアセラミックフェルールは13.7dBの最大ILと55dBの最小RLを実現します。
工具不要の取り付け
迅速な配備と工場出荷時のモジュール式システムにより、スペース、設置時間、コストを大幅に削減します。
PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同じにすることができ、ネットワーク設計を簡素化し、コストを削減します。
光スプリッターは、1つのPONインタフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)で重要な役割を果たしてきました。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
9,942円 (税抜)
10,936円 (税込)