VMS-503Cは、中規模から大規模のアプリケーションに適した統合ビデオ監視プラットフォームです。IPC、NVR、スマート・デバイス、デコーダ、ネットワーク・キーボード、アクセス・コントローラ、アラーム・コントローラなどのデバイスを接続、管理できます。VMS-503Cは導入が容易で、安定性と拡張性に優れ、小売業、病院、学校など、幅広いネットワークの安定性と相互接続を必要とするアプリケーションで幅広く使用できます。ONVIF Profile Sプロトコルと互換性があり、多数のサードパーティ製デバイスとの相互運用が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
VMS-503C、オールインワン・ビデオ管理システム・プラットフォーム(1000台のデバイス、2000個のビデオチャネルを管理可能)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
、オールインワン・ビデオ管理システム・プラットフォーム(1000デバイス、2000ビデオチャンネルを接続・管理)
≤ 165W (HDDを含む)
接続ソリューション
特徴
VMSには、リンケージアラーム、ビデオウォール、権限配布、アクセス機器、e-マップ、モバイル通知、双方向オーディオ、ライブビューと再生などがあります。
このVMSはONVIFおよびRTSPをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
IPC、NVR、スマートデバイス、アクセスコントロール コントローラー、アラームコントローラー、その他のデバイスを接続して管理できます。1000台のデバイス、2000のビデオチャネルを接続して管理できます。
接続されたVMS、コンピューター、携帯電話からカメラの表示、管理、録画ができるウェブ・ブラウザーとモバイル・アプリが利用できます。
、オールインワン・ビデオ管理システム・プラットフォーム(1000デバイス、2000ビデオチャンネルを接続・管理)
VMS-503Cは、中規模から大規模のアプリケーションに適した統合ビデオ監視プラットフォームです。IPC、NVR、スマート・デバイス、デコーダ、ネットワーク・キーボード、アクセス・コントローラ、アラーム・コントローラなどのデバイスを接続、管理できます。VMS-503Cは導入が容易で、安定性と拡張性に優れ、小売業、病院、学校など、幅広いネットワークの安定性と相互接続を必要とするアプリケーションで幅広く使用できます。ONVIF Profile Sプロトコルと互換性があり、多数のサードパーティ製デバイスとの相互運用が可能です。
≤ 165W (HDDを含む)
VMSには、リンケージアラーム、ビデオウォール、権限配布、アクセス機器、e-マップ、モバイル通知、双方向オーディオ、ライブビューと再生などがあります。
このVMSはONVIFおよびRTSPをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
IPC、NVR、スマートデバイス、アクセスコントロール コントローラー、アラームコントローラー、その他のデバイスを接続して管理できます。1000台のデバイス、2000のビデオチャネルを接続して管理できます。
接続されたVMS、コンピューター、携帯電話からカメラの表示、管理、録画ができるウェブ・ブラウザーとモバイル・アプリが利用できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,901,742円 (税抜)
2,091,916円 (税込)