NETGEAR互換25G SFP28パッシブダイレクトアタッチカッパーTwinaxケーブルは、25GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルはIEEE P802.3byイーサネット規格に準拠しており、SFP28 MSA準拠です。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特長により、設置が容易で、高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) NETGEAR互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#187946
#187946
4,121円 (税込)
FS P/N: S28-PC01
156 販売数
85 レビュー
2 Q&A
Length:
日本倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
グローバル倉庫186点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
NETGEAR 互換 25G SFP28 DACケーブル(1メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
製品規格
型番
S28-PC01
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
21.25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m (3ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
適用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
省エネのための低消費電力
25G DACは、省エネのための超低消費電力を特徴としており、光ファイバを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
< 0.5W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅ケーブル
パッチングの簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト
25G SFP28 DAC は、FSラボの厳格なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
81
2
2
0
0
M***a
Switzerland
2023年11月09日
Very quick delivery. Thank you so much!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***e
United States
2023年10月21日
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品