NOKIA互換 SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA互換 C38 10G DWDM SFP+光モジュール(100GHz 1546.92nm 80km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)
#187615
#187615
56,899円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
3 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月12日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA互換 10G DWDM SFP+ 100GHz光モジュール(SMF、1546.92nm、80km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
DWDM-SFP10G-80-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
データレート
11.3 Gbps
波長
1546.92nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、RoHS準拠、CPRI、eCPRI、SFF-8431、SFF- 8472
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
4GフロントホールアクティブWDMソリューションに最適
このソリューションにより、ファイバが不足し、容量に対する需要が高い場合、1本のファイバでマルチステーションサービスを収束させ、4G基地局を拡張することができます。もっと見る
- 40°C ~ 85°C産業用温度
厳しい工業グレードの信頼性テストが過酷な環境での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延は、4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログクロックアンドデータリカバリー(CDR)設計とEMLレーザーを採用したSemtechチップ内蔵により、長期にわたり信頼性の高い動作を実現し、遠隔地でのメンテナンスコストを削減します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトルテスト
1538.98nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (2)Connection (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
J***b
France
2023年6月26日
Prices and information system are the best at onlinestore
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***n
France
2023年6月07日
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品