FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。

産業用 Ericsson互換 C38 10G DWDM SFP+光モジュール(100GHz 1546.92nm 80km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)

#187570
#187570

4G Wireless Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

56,899円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
6 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月12日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Ericsson互換 10G DWDM SFP+ 100GHz光モジュール(SMF、1546.92nm、80km、LC、産業用、DOM)

Ericsson互換 SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。

製品規格
型番
DWDM-SFP10G-80-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
データレート
11.3 Gbps
波長
1546.92nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、RoHS準拠、CPRI、eCPRI、SFF-8431、SFF- 8472
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
減衰器

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
4GフロントホールアクティブWDMソリューションに最適
このソリューションにより、ファイバが不足し、容量に対する需要が高い場合、1本のファイバでマルチステーション・サービスを収束させ、4G基地局を拡張することができます。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
包括的なテストが信頼性を向上
高度な設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1538.98nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
全て (2)Connection (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

D***t

France

2023年7月01日
5.0
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***y

Monaco

2023年6月12日
5.0
Prices and information system are the best at onlinestore
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品