この汎用互換800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、800Gイーサネットで使用するように設計され、OSFP銅線直接接続ソリューションを提供します。このケーブルは、OSFP MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。これらの機能により、この取り付けが簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、ラック内またはデータ センター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) 汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#187340
#187340
24,350円 (税抜)
FS P/N: OSFP-800G-PC00526,785円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-PC005
27 販売数
7 レビュー
4 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年7月11日木曜日
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
汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、OSFP - OSFP、30AWG)
製品規格
型番
OSFP-PC005
メーカー
FS
インタフェース
OSFP/OSFP
最大伝送速度
800Gbps
メデイア
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ケージ規格
30AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
800G ~ 800G
800G ~ 800G
製品を見る 仕様一覧
汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、OSFP - OSFP、30AWG)
この汎用互換800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、800Gイーサネットで使用するように設計され、OSFP銅線直接接続ソリューションを提供します。このケーブルは、OSFP MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。これらの機能により、この取り付けが簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、ラック内またはデータ センター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
製品規格
型番
OSFP-PC005
メーカー
FS
インタフェース
OSFP/OSFP
最大伝送速度
800Gbps
メデイア
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ケージ規格
30AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
800G ~ 800G
800G ~ 800G
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
24,350円 (税抜)
26,785円 (税込)
予約受付中