HPE Aruba互換QSFP28アクティブ光ケーブルは、マルチモード・ファイバ(MMF)でのダイレクト・アタッチ接続用に設計されたQSFP28コネクタ付きのファイバアセンブリです。これらのAOCは、ホットプラグ可能なQSFP28 MSAおよびRoHS-6規格に準拠しており、互換性と環境規制への準拠を保証します。ディスクリート光モジュールやパッチケーブルに代わるコスト効率の高い選択肢を提供することで、これらのAOCはラック内や隣接するラックに100Gbps接続を確立するのに理想的です。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルに代わる軽量でスリムなケーブルを提供し、ケーブル管理を簡素化します。
ご注意: FSのP/NがQ28-AO01からQSFP-100G-AO01に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#187059
#187059
25,200円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-AO01
28 販売数
45 レビュー
0 質問内容
Length:
グローバル倉庫139点在庫あり、配達予定日2024年06月04日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
HPE Aruba互換 100G QSFP28 AOC(1メートル、QSFP28 - QSFP28)
製品規格
型番
Q28-AO01
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
1m(3ft)
ジャケット材質
OFNP
ケーブル種類
光ケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
波長
850nm
CDR機能
対応
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
< 3.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100Gイーサネット
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
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現することができ、FSボックスとファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせます。
ケーブル種類 | アクティブDACケーブル | パッシブDACケーブル | AOCケーブル |
最大伝送速度 | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
コネクタ種類 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 |
消費電力 | ≤ 1.5W | ≤ 0.5W | < 3.5W |
ケーブル長さ | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
ケージ規格 | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
最小曲げ半径 | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
材質 | 銅製 | 銅製 | 光ファイバ |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | OFNP |
仕様一覧
HPE Aruba互換 100G QSFP28 AOC(1メートル、QSFP28 - QSFP28)
HPE Aruba互換QSFP28アクティブ光ケーブルは、マルチモード・ファイバ(MMF)でのダイレクト・アタッチ接続用に設計されたQSFP28コネクタ付きのファイバアセンブリです。これらのAOCは、ホットプラグ可能なQSFP28 MSAおよびRoHS-6規格に準拠しており、互換性と環境規制への準拠を保証します。ディスクリート光モジュールやパッチケーブルに代わるコスト効率の高い選択肢を提供することで、これらのAOCはラック内や隣接するラックに100Gbps接続を確立するのに理想的です。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルに代わる軽量でスリムなケーブルを提供し、ケーブル管理を簡素化します。
ご注意: FSのP/NがQ28-AO01からQSFP-100G-AO01に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
Q28-AO01
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
1m(3ft)
ジャケット材質
OFNP
ケーブル種類
光ケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
波長
850nm
CDR機能
対応
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
< 3.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100Gイーサネット
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
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現することができ、FSボックスとファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせます。
ケーブル種類 | アクティブDACケーブル | パッシブDACケーブル | AOCケーブル |
最大伝送速度 | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
コネクタ種類 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 |
消費電力 | ≤ 1.5W | ≤ 0.5W | < 3.5W |
ケーブル長さ | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
ケージ規格 | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
最小曲げ半径 | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
材質 | 銅製 | 銅製 | 光ファイバ |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | OFNP |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
25,200円 (税込)
グローバル倉庫139点在庫あり