MTP®トランクケーブルは時間のかかる終端処理のオルタナティブになり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバパッチのために設計されています。US Conec MTP®コネクタとCorning ClearCurve®ファイバにより、10G/40G/100Gの高密度データセンターアプリケーションに最適化されています。
注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m(16ft) MTP®-12(オス) - MTP®-12(オス) OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(72、6x 12芯、タイプB、プレナム/OFNP、マゼンタ)
#185931
#185931
81,046円 (税込)
FS P/N: 72FMTPOM4
27 販売数
87 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月09日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
MTP®オス - MTP®オス OM4 マルチモード トランクケーブル
製品規格
コネクタ種類
US Conec MTP®オス(ピンレス)
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ファイバグレード
Corning ClearCurve®
最小曲げ半径
7.5mm
ファイバ数
72芯
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ブレイクアウト種類
0.5mイコールブレイクアウト
極性
タイプB
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
接続ソリューション
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。
US Conec MTP®コネクタ
安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。
Corning ClearCurve®ファイバ
よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
プレナム (OFNP) アウタージャケット
耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。
多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Cable Length (1)Fiber Connectors Cleaning (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
74
13
0
0
0
R***n
United States
2023年10月15日
MTP trunk cable was as described, the correct size, the nice color i wanted, and shipped fast. I would buy again.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0W***d
United States
2021年12月17日
Product worked great and arrived quickly.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 01***3
30863
2021年12月16日
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品