このNOKIA互換SFP28光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して、波長1535.04nmのシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの25GBase-DWDMスループットを提供します。これらの特徴により、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
![産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用) この写真はDC53-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305251221085qynjh.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用) この写真はDC53-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305251221085qynjh.jpg)
![産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用) この写真はDC53-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230525122123fjv0td.jpg)
![産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用) この写真はDC53-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用) この写真はDC53-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用) この写真はDC53-25GS28-10-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
産業用 NOKIA C53互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1535.04nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用)
#185323
#185323
126,634円 (税込)
FS P/N: DC53-25GS28-10-I
3 販売数
0 レビュー
2 Q&A
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月08日月曜日
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
NOKIA互換 25G DWDM SFP28 100GHz光モジュール(データセンター及びテレコム用、SMF、1535.04nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
DC53-25GS28-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1535.04nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、RoHS
保証期間
5年間
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表にあるように適切な減衰器を使用してください。
距離
≤ 10km
減衰器
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230517161240wetn6s.jpg)
特徴
4G/5Gコンバージド・フロンソール・アクティブWDMソリューションに最適
このソリューションは、1本のファイバで収束するマルチステーションサービスを使用することにより、既存の4Gネットワークを活用した5G移行を可能にします。詳細はこちらです。
-40°C ~ 85°C産業用温度範囲
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、厳しい環境下でも性能を発揮可能
低遅延
市場をリードする超低遅延は、5G展開の要件を満たす
TOハーメチックパッケージ
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した5Gワイヤレス接続を提供
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のMacomチップとEMLレーザーを内蔵し、長期間の信頼性の高い動作を実現、長距離でのメンテナンスコストを削減します。
Macomチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼的なネットワーク
25Gbps
ワイヤレスeCPRI
ホスト機器での相互運用性テスト済み
データセンター向けスイッチで完璧な動作を保証するため、すべてのユニットがテストされており、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースです。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
信頼性を高める総合テスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格なプロセスにより、高品質かつ信頼性の高い産業用光学部品を入手できることを保証します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (2)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品