このEricsson互換SFP28光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して、波長1554.94nmのシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの25GBase-DWDMスループットを提供します。これらの特徴により、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Ericsson C28互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1554.94nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用)
#185257
#185257
126,634円 (税込)
FS P/N: DC28-25GS28-10-I
2 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月27日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Ericsson互換 25G DWDM SFP28 100GHz光モジュール(データセンター及びテレコム用、SMF、1554.94nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
DC28-25GS28-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1554.94nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、RoHS
保証期間
5年間
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表にあるように適切な減衰器を使用してください。
距離
≤ 10km
減衰器
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
4G/5Gコンバージド・フロンソール・アクティブWDMソリューションに最適
このソリューションは、1本のファイバで収束するマルチステーションサービスを使用することにより、既存の4Gネットワークを活用した5G移行を可能にします。詳細はこちらです。
-40°C ~ 85°C産業用温度範囲
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、厳しい環境下でも性能を発揮可能
低遅延
市場をリードする超低遅延は、5G展開の要件を満たす
TOハーメチックパッケージ
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した5Gワイヤレス接続を提供
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のMacomチップとEMLレーザーを内蔵し、長期間の信頼性の高い動作を実現、長距離でのメンテナンスコストを削減します。
Macomチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼的なネットワーク
25Gbps
ワイヤレスeCPRI
ホスト機器での相互運用性テスト済み
データセンター向けスイッチで完璧な動作を保証するため、すべてのユニットがテストされており、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースです。
信頼性を高める総合テスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格なプロセスにより、高品質かつ信頼性の高い産業用光学部品を入手できることを保証します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (2)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
N***h
France
2023年6月12日
Easy to find the things I need on your web site and then to make an order
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***s
France
2023年6月04日
Awesome! Website was fast and easy to browse.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品