このNOKIA互換SFP28光モジュールは、1270nm-TX/1310nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で、LCシンプレクスコネクタを介して最大40kmの25GBase-BXスループットを提供します。 この双方向ユニットは、波長が一致する他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けに25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の配備に適しています。SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 3HE15380AA互換 25GBASE SFP28光モジュール(1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF 5Gワイヤレス用)
#185247
#185247
67,992円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
2 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
NOKIA互換 25GBASE-BX40-U SFP28光モジュール(データセンター及びテレコム用、SMF、1270nm-TX/1310nm-RX、40km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25G-BX40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-6dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
4dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
5GフロントホールBIDIネットワークに最適
このソリューションは、BIDI eCPRIモジュールを使用することにより、デュアルファイバネットワークと比較して2倍少ないファイバで5G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらです。
-40°C ~ 85°C産業用温度範囲
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、厳しい環境下でも性能を発揮可能
低遅延
市場をリードする超低遅延は、5G展開の要件を満たす
TOハーメチックパッケージ
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
ホスト機器での相互運用性テスト済み
データセンター向けスイッチで完璧な動作を保証するため、すべてのユニットがテストされており、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースです。
信頼性を高める総合テスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格なプロセスにより、高品質かつ信頼性の高い産業用光学部品を入手できることを保証します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
N***d
France
2023年6月29日
I was very happy with FS.COM, and was happy to buy more if I needed them again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***e
France
2023年6月03日
Nice Product!! It works well on our device, look forward to work with you more later!!!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品