400GBASE-XDR4モジュール、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルシングルモードファイバで最大2km。QSFP112 MSA、CMIS 4.0 Interfaceおよび400GAUI-4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットおよびデータセンター相互接続アプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQ112-XDR4-400GからQSFP112-XDR4-400Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。