S5500-48F6Sは、48x 1000M SFP、6x 10Gb SFP+ポートを備えた高性能レイヤ3イーサネットスイッチです。L2/L3/L4ワイヤスピードスイッチングサービスに基づき、IPv6、VPN、ネットワーク・セキュリティなどの複数のサービスをサポートします。また、無停止アップグレード、連続転送、グレースフルリスタート、冗長保護もサポートしています。
先進のハードウェアとソフトウェアを組み合わせてゼロから構築されたこのスイッチは、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャ)ネットワークに強力なレイヤ3ルーティングソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5500-48F6S、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x 1G SFP、6x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッキング対応、デュアルDC PSU)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S5500-48F6S、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x 1G SFP、6x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッキング対応)
ソフトウェアスポットライト
静的/LACPリンクアグリゲーション、インターフェースバックアップをサポート
8台の仮想スタッキングをサポート
URPF、LLDP、VRRPをサポート
1+1電源バックアップ、Dying Gaspをサポート
PIM-SM、PIM-DM、IGMP v1/v2/v3をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP高速リーブ、MVR、IGMPフィルターをサポート
業界レベルのEAPSおよびERPSをサポート
802.1D (STP)、802.1W (RSTP)、および802.1S (MSTP)をサポート
BPDUガード、ルートガード、ループバックガードをサポート
IPv6静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、BGP4+ をサポート
DHCPサーバー/リレーをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
機器レベルのセキュリティ
完璧なセキュリティ認証メカニズム
完璧なリング検出メカニズムをサポート
ポート分離、DHCPスヌーピングTFTPパターンのファイルアップロード/ダウンロード管理をサポート
TFTP、FTP、SFTPをサポート
NTP、SPAN、RSPANをサポート
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、左から右へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
音声VLANにより、VoIPはデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなくなり、データVLANが優先的に送信され、パケット損失と遅延が軽減されます。
RJ45ポート | — | — | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFPポート | 48x 1G SFP | 48x 1G SFP | — | — | 24x 1G SFP |
SFP+ポート | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 6x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | スタッキング | MLAG | スタッキング | MLAG | スタッキング |
VXLAN、EVPN、MPLS | — | — | — | ||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACP | |||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | |||||
1+1ホットスワップ対応電源 |
V***e
United States
C***n
Australia
A***n
United States