FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。
この写真はPLC-116-MM-90-SCA-15に関するものです。

1x 16 PLCファイバスプリッター(ミニモジュール、900μm、SC/APC、シングルモード)

#179178
#179178

50:50 ≤ 13.7dB IL ≤ 0.3dB PDL

2,161円 (税抜)
FS P/N: PLC-116-MM-90-SCA-15
2,377円 (税込)
FS P/N: PLC-116-MM-90-SCA-15
615 販売数
152 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫80点在庫あり、配達予定日2024年5月17日金曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年6月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1x 16 PLCファイバスプリッター(ミニモジュール、900μm、SC/APC、シングルモード)

PLC(平面光回路)スプリッターは、光パワー管理デバイスの一種で、シリカ光導波路技術を使用して製造され、セントラルオフィス(CO)から複数の構内の場所に光信号を分配します。

ブロックレスPLCスプリッターは、カセットスプリッターの小型化の結果であるベアファイバスプリッターよりも強力なファイバ保護を備えています。主に、さまざまな接続および配電ボックスまたはネットワークキャビネットに使用されます。

製品規格
パッケージスタイル
ミニモジュール
構成タイプ
1x 16
ファイバグレード
G.657A1
ファイバモード
シングルモード
コネクタの種類
SC/APC
スプリット比
50/50
挿入損失
≤ 13.7dB
反射減衰量
≥ 55dB
損失均一性
≤ 1.2dB
指向性
≥ 55dB
偏波依存性損失
≤ 0.3dB
温度依存性損失
≤ 0.5dB
波長依存性損失
≤ 0.5dB
動作帯域幅
1260 ~ 1650nm
寸法(HxWxD)
3.15"x0.79"x0.24" (80x20x6mm)
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証

コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。

低曲げ損失ファイバ

最小曲げ半径が10mmのG.657A1ケーブルを使用すると、ケーブルの配線をよりきつくしたり、曲げたりすることができます。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールは、13.7dB max.ILおよび55dB min.RLを提供します。

SC/APCコネクタ

ファイバにはプラグアンドプレイ用のSC/APCコネクタが含まれており、接続する必要はありません。

光信号の均一分布

PLCスプリッターを使用すると、各スプリッター出力ポートの送信電力を同じにすることができるため、ネットワーク設計が簡素化され、コストが削減されます。

FTTXプロジェクトやデータ通信センターで幅広く利用されている

光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。

パッケージスタイル
ミニモジュール
ベアファイバ
ABSモジュール
LGXカセット
1Uラックマウント
構成タイプ
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
ファイバグレード
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
コネクタの種類
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
ファイバ種類
バンチ
リボンファイバ
バンチ
バンチ
バンチ
入力/出力ファイバ径
900μm
250μm
2.0mm
入力/出力ファイバ長さ
1.5m
1.5m
1.5m
挿入損失
≤ 13.7dB
≤ 13.5dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
反射減衰量
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
偏波依存性損失(PDL)
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
損失均一性
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
寸法(HxWxD)
2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4mm)
0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7mm)
0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80mm)
1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127mm)
1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250mm)
インストール
ファイバスプライスクロージャー、ジョイントボックスなどの小さなスペース
ファイバスプライスクロージャー、ジョイントボックスなどの小さなスペース
ラック、ネットワークキャビネット、壁掛けボックス、ファイバディストリビューションボックス、など
1U LGXエンクロージャー、ネットワークキャビネットなど
ネットワークキャビネット、壁掛けボックスなど
仕様一覧

1x 16 PLCファイバスプリッター(ミニモジュール、900μm、SC/APC、シングルモード)

PLC(平面光回路)スプリッターは、光パワー管理デバイスの一種で、シリカ光導波路技術を使用して製造され、セントラルオフィス(CO)から複数の構内の場所に光信号を分配します。

ブロックレスPLCスプリッターは、カセットスプリッターの小型化の結果であるベアファイバスプリッターよりも強力なファイバ保護を備えています。主に、さまざまな接続および配電ボックスまたはネットワークキャビネットに使用されます。

製品規格
パッケージスタイル
ミニモジュール
構成タイプ
1x 16
ファイバグレード
G.657A1
ファイバモード
シングルモード
コネクタの種類
SC/APC
スプリット比
50/50
挿入損失
≤ 13.7dB
反射減衰量
≥ 55dB
損失均一性
≤ 1.2dB
指向性
≥ 55dB
偏波依存性損失
≤ 0.3dB
温度依存性損失
≤ 0.5dB
波長依存性損失
≤ 0.5dB
動作帯域幅
1260 ~ 1650nm
寸法(HxWxD)
3.15"x0.79"x0.24" (80x20x6mm)
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証

コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。

低曲げ損失ファイバ

最小曲げ半径が10mmのG.657A1ケーブルを使用すると、ケーブルの配線をよりきつくしたり、曲げたりすることができます。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールは、13.7dB max.ILおよび55dB min.RLを提供します。

SC/APCコネクタ

ファイバにはプラグアンドプレイ用のSC/APCコネクタが含まれており、接続する必要はありません。

光信号の均一分布

PLCスプリッターを使用すると、各スプリッター出力ポートの送信電力を同じにすることができるため、ネットワーク設計が簡素化され、コストが削減されます。

FTTXプロジェクトやデータ通信センターで幅広く利用されている

光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。

パッケージスタイル
ミニモジュール
ベアファイバ
ABSモジュール
LGXカセット
1Uラックマウント
構成タイプ
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
ファイバグレード
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
シングルモードG.657A1
コネクタの種類
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
ファイバ種類
バンチ
リボンファイバ
バンチ
バンチ
バンチ
入力/出力ファイバ径
900μm
250μm
2.0mm
入力/出力ファイバ長さ
1.5m
1.5m
1.5m
挿入損失
≤ 13.7dB
≤ 13.5dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
反射減衰量
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
偏波依存性損失(PDL)
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
損失均一性
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
寸法(HxWxD)
2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4mm)
0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7mm)
0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80mm)
1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127mm)
1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250mm)
インストール
ファイバスプライスクロージャー、ジョイントボックスなどの小さなスペース
ファイバスプライスクロージャー、ジョイントボックスなどの小さなスペース
ラック、ネットワークキャビネット、壁掛けボックス、ファイバディストリビューションボックス、など
1U LGXエンクロージャー、ネットワークキャビネットなど
ネットワークキャビネット、壁掛けボックスなど

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,161円 (税抜)

2,377円 (税込)

グローバル倉庫80点在庫あり