FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。
この写真はCW55-SFP1G-ZXCに関するものです。

FS標準 Mellanox互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(1550nm、160km、DOM、LCデュプレックス、SMF)

#176525
#176525

Macom DFB ≤ 1W LCデュプレックス

12,521円 (税込)
FS P/N: CW55-SFP1G-ZXC
0 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS標準 Mellanox互換 1000BASE-CWDM SFPモジュール(SMF、1550nm、160km、LC、DOM)

FS標準Mellanox互換SFPモジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)で最大160kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のMellanoxスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインタフェイスカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。

低消費電力を特徴とするホットスワップ可能な1G SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)ギガビットイーサネット通信リンク、企業LAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、およびその他の光リンクに最適です。

製品規格
型番
CW55-SFP1G-ZXC
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm
最大伝送距離
160km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -33dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
MSA準拠

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするCWDM SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバーソリューションの使用によるコスト効率の良いソリューションを提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
波長
1470nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1470nm~1610nm
最大伝送距離
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
送信パワー
1 ~ 6dBm
-5 ~ 0dBm
-5 ~ 0dBm
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
0 ~ 5dBm
受信感度
< -33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -30dBm
< -30dBm
消費電力
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
≤ 1W
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (2)Connection (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

А***н

Russian Federation

2023年6月15日
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***e

Canada

2018年9月10日
5.0
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品