6.6インチ サイドカッティングプライヤーは、フラッシュカットのための硬化鋼のカッティングヘッドとデュアルカラーのクッションハンドルが特徴です。1PK-067DS-CLは、硬鋼φ2.0mm、軟鋼φ2.4mm、銅φ3.2mmに適用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Pro'sKit® サイドカッティングプライヤー 1PK-067DS-CL
#175398
#175398
1,571円 (税抜)
FS P/N: 1PK-067DS-CL1,728円 (税込)
FS P/N: 1PK-067DS-CL
25 販売数
5 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫33点在庫あり、配達予定日2024年5月16日木曜日
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
Pro'sKit® サイドカッティングプライヤー 1PK-067DS-CL
製品規格
製品モデル
1PK-067DS-CL
材質
55Cr-Ni
ボディHRC
45°±3°
カッティングエッジHRC
60°±5°
全長
168mm (6.61インチ)
切断能力
硬鋼 Ø2.0mm、軟鋼 Ø2.4mm、銅 Ø3.2mm
特徴
6.5インチ デュアルカラー サイドカッティングプライヤー
55Cr-Ni鋼、滑りにくいエルゴノミックハンドル、ハイレバレッジデザインが優れた性能を発揮し、迅速で簡単なインストールを容易にします。
高出力と長寿命を実現する鍛造硬化55Cr-Ni鋼
力を節約し、より多くの切断力を実現する高レバレッジ設計
ユーザーの快適さのためのデュアルカラー、人間工学に基づいた滑り止めTPRハンドル
高切れ刃
硬質鋼2.0mm、軟質鋼2.4mm、銅3.2mmの切断に対応した設計です。頑丈なリベット構造で、滑らかで正確な動作が可能です。
仕様一覧
Pro'sKit® サイドカッティングプライヤー 1PK-067DS-CL
6.6インチ サイドカッティングプライヤーは、フラッシュカットのための硬化鋼のカッティングヘッドとデュアルカラーのクッションハンドルが特徴です。1PK-067DS-CLは、硬鋼φ2.0mm、軟鋼φ2.4mm、銅φ3.2mmに適用されます。
製品規格
製品モデル
1PK-067DS-CL
材質
55Cr-Ni
ボディHRC
45°±3°
カッティングエッジHRC
60°±5°
全長
168mm (6.61インチ)
切断能力
硬鋼 Ø2.0mm、軟鋼 Ø2.4mm、銅 Ø3.2mm
特徴
6.5インチ デュアルカラー サイドカッティングプライヤー
55Cr-Ni鋼、滑りにくいエルゴノミックハンドル、ハイレバレッジデザインが優れた性能を発揮し、迅速で簡単なインストールを容易にします。
高出力と長寿命を実現する鍛造硬化55Cr-Ni鋼
力を節約し、より多くの切断力を実現する高レバレッジ設計
ユーザーの快適さのためのデュアルカラー、人間工学に基づいた滑り止めTPRハンドル
高切れ刃
硬質鋼2.0mm、軟質鋼2.4mm、銅3.2mmの切断に対応した設計です。頑丈なリベット構造で、滑らかで正確な動作が可能です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,571円 (税抜)
1,728円 (税込)
グローバル倉庫33点在庫あり