HE312は、高度なノイズキャンセリングマイク技術により、プレミアムオーディオと信頼性の高い通話明瞭度を実現するUSBヘッドセットです。さらに、軽量でスタイリッシュ、一日中使用しても超快適です。ケーブル上の直感的なインラインコントロールで、ミュート、音量調整、通話の応答/終了/拒否、音楽の再生/一時停止が可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
多機能USBヘッドセット(ECM & MEMS マイクロフォン、150°の回転角度、ノイズ低減、プラグ&プレイ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
多機能USBヘッドセット、ECM&MEMSマイクロフォン、150°回転角度、ノイズ低減、プラグ&プレイ
接続ソリューション
特徴
便利なインラインコントローラーにより、ヘッドセットの音量を上下に簡単に調節でき、マイクのミュート/ミュート解除も簡単に行えます。コントローラのLEDインジケータは、主要な機能を識別するのに役立ちます。
ノイズリダクション アルゴリズムにより、外部のノイズを最大限に低減できるため、通話のプライバシーも最大限に保護されているリスナーは、目前の目的のサウンドにより集中できます。
150°の柔軟な角度で効果的に音を拾うことができます。アジャスタブルブームは、使用しないときはフリップアップして邪魔にならないように収納することができます。
箱から出してすぐに実行でき、ドライバーは必要ありません。USB (USB-A/USB-C)プラグアンドプレイセットアップにより、IP電話、PC、およびタブレットへの接続が可能になります。
柔らかいコットン製のイヤーマフと調節可能なヘッドバンドは、頭への負担が少ないです。人間工学に基づいたデザインにより、HE312は長時間の電話や一日中使用しても疲れない快適さを実現しています。
多機能USBヘッドセット、ECM&MEMSマイクロフォン、150°回転角度、ノイズ低減、プラグ&プレイ
HE312は、高度なノイズキャンセリングマイク技術により、プレミアムオーディオと信頼性の高い通話明瞭度を実現するUSBヘッドセットです。さらに、軽量でスタイリッシュ、一日中使用しても超快適です。ケーブル上の直感的なインラインコントロールで、ミュート、音量調整、通話の応答/終了/拒否、音楽の再生/一時停止が可能です。
便利なインラインコントローラーにより、ヘッドセットの音量を上下に簡単に調節でき、マイクのミュート/ミュート解除も簡単に行えます。コントローラのLEDインジケータは、主要な機能を識別するのに役立ちます。
ノイズリダクション アルゴリズムにより、外部のノイズを最大限に低減できるため、通話のプライバシーも最大限に保護されているリスナーは、目前の目的のサウンドにより集中できます。
150°の柔軟な角度で効果的に音を拾うことができます。アジャスタブルブームは、使用しないときはフリップアップして邪魔にならないように収納することができます。
箱から出してすぐに実行でき、ドライバーは必要ありません。USB (USB-A/USB-C)プラグアンドプレイセットアップにより、IP電話、PC、およびタブレットへの接続が可能になります。
柔らかいコットン製のイヤーマフと調節可能なヘッドバンドは、頭への負担が少ないです。人間工学に基づいたデザインにより、HE312は長時間の電話や一日中使用しても疲れない快適さを実現しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
12,823円 (税抜)
14,105円 (税込)