Juniper互換SFP光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大160kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のJuniperのスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ対応の1G SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のギガビットイーサネット通信リンク、企業LANおよびSANネットワーク、データセンターLANおよびSANネットワーク、その他の光リンクに理想的です。
![Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDWC57-SFP1G-ZXCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230103141821v6bbmi.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDWC57-SFP1G-ZXCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230103141821v6bbmi.jpg)
![Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDWC57-SFP1G-ZXCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212270945275xrd5a.jpg)
![Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDWC57-SFP1G-ZXCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230103142009t8n465.jpg)
![Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDWC57-SFP1G-ZXCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230103142337ahur2q.jpg)
![Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はDWC57-SFP1G-ZXCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227094531xd34la.jpg)
Juniper Networks C57 SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(1531.90nm 160km DOM LCデュプレックス SMF)
#172856
#172856
33,124円 (税込)
FS P/N: DWC57-SFP1G-ZXC
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月01日月曜日
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
Juniper Networks SFP-1G-DW57-160互換 1000BASE-DWDM SFP光モジュール(SMF、1531.90nm、160km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-1G-DW57-160
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1531.90nm
最大伝送距離
160km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -33dBm
パワーバジェット
34dB
レシーバー過負荷
-10dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 9dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230109105741gmqs8u.jpg)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするDWDM SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションの使用によるコスト効率の良いソリューションを提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405231211235y0y9h.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
波長 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
最大伝送距離 | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
チャネル間隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
送信パワー | 1 ~ 6dBm | 0 ~ 5dBm | 0 ~ 5dBm | 0 ~ 5dBm |
受信感度 | < -33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1.5W | ≤ 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
F***e
United States
2023年1月05日
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***s
Australia
2022年12月27日
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0A***o
Spain
2022年12月22日
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品