特別に設計されたサーマルプリントヘッド(TPH)モジュール構造により、優れた印刷効果と超長寿命のプリントヘッドが保証されます。大量処理、使いやすさ、高速でスムーズな動作、美しいラベル印刷を組み合わせることで、iQシリーズプリンタはDT印刷の理想的な選択肢となります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek IQ200 RFID 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、203dpi、5ipsの印刷速度)
#169107
#169107
24,350円 (税抜)
FS P/N: iQ20026,785円 (税込)
FS P/N: iQ200
22 販売数
0 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月05日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
11,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Postek iQ200 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、203dpi、5ipsの印刷速度)
製品規格
モデル
iQ200
印刷モード
ダイレクトサーマル
印刷解像度
203dpi
最大印刷速度
5ips
最大印刷幅
4.09"(104mm)
最大印刷長
40"(1016mm)
メモリー
8MBフラッシュロム
16MB SDRAM
16MB SDRAM
メディアの厚さ
0.0023"-0.0098"(0.06-0.25mm)
ライナーを含む
ライナーを含む
メディアセンサー
反射性
透過型
透過型
メディア幅
0.98" ~ 4.72"(25 ~ 120mm)
インタフェース
RS-232シリアル、USBデバイス2.0
追加料金アイテム
Wi-Fi、Bluetooth、ギロチンカッター、外付けラベルリワインダー、メディアガイドアダプタ
電力入力定格
C 100-240V、50-60Hz
電力出力定格
DC 24V、2.5A
重量
3.97lbs(1.8kg)
寸法(HxWxD)
5.91"x8.58"x10"
(150x218x255mm)
(150x218x255mm)
動作温度範囲
0 ~ 40℃(32 ~ 104℉)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C(-40 ~ 140°F)
ご注意:メディアは箱に含まれていません。
特徴
RFID小型商業用ラベルバーコードプリンター
「一体型のTPH & 冷却プレート」設計により、印刷中に熱がはるかに速く伝導されるため、プリンターを一時停止することなく長時間使用できます。
24時間勤務
クラスII HEAT™
203dpi解像度
5ips印刷速度
4.09"印刷幅
超強力TPH構造設計
TPH表面の追加の減摩コーティングにより、TPHの耐久性がさらに向上し、TPHの早期摩耗の可能性が大幅に減少します。
対流熱伝達
プリンターの動作温度を下げます。
ボールまたは固定ベアリング
プラスチックとの直接接触による摩耗をなくします。
標準WiFi接続
モバイルデバイスとの接続の柔軟性が向上します。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | — | — | 4.5"カラーLCD | — |
印刷解像度 | 203dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
最大印刷速度 | 5ips | 3ips | 4ips | 4ips |
最大印刷幅 | 104mm | 106mm | 106mm | 106mm |
最大印刷長 | 1016mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
印刷モード | ダイレクトサーマル | ダイレクトサーマル/熱転写 | ダイレクトサーマル/熱転写 | ダイレクトサーマル/熱転写 |
メディアの厚さ | 0.06-0.25mm(ライナー含む) | 0.08~0.15mm(ライナー含む) | 0.08~0.15mm(ライナー含む) | 0.08~0.15mm(ライナー含む) |
メディア幅 | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
リボン幅 | — | 110mm | 110mm | 110mm |
リボンの長さ | — | 110 m | 最大300m | 最大300m |
定格入力 | AC100-240V、50-60Hz | AC100-240V、50-60Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz |
定格出力 | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A |
仕様一覧
Postek iQ200 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、203dpi、5ipsの印刷速度)
特別に設計されたサーマルプリントヘッド(TPH)モジュール構造により、優れた印刷効果と超長寿命のプリントヘッドが保証されます。大量処理、使いやすさ、高速でスムーズな動作、美しいラベル印刷を組み合わせることで、iQシリーズプリンタはDT印刷の理想的な選択肢となります。
製品規格
モデル
iQ200
印刷モード
ダイレクトサーマル
印刷解像度
203dpi
最大印刷速度
5ips
最大印刷幅
4.09"(104mm)
最大印刷長
40"(1016mm)
メモリー
8MBフラッシュロム
16MB SDRAM
16MB SDRAM
メディアの厚さ
0.0023"-0.0098"(0.06-0.25mm)
ライナーを含む
ライナーを含む
メディアセンサー
反射性
透過型
透過型
メディア幅
0.98" ~ 4.72"(25 ~ 120mm)
インタフェース
RS-232シリアル、USBデバイス2.0
追加料金アイテム
Wi-Fi、Bluetooth、ギロチンカッター、外付けラベルリワインダー、メディアガイドアダプタ
電力入力定格
C 100-240V、50-60Hz
電力出力定格
DC 24V、2.5A
重量
3.97lbs(1.8kg)
寸法(HxWxD)
5.91"x8.58"x10"
(150x218x255mm)
(150x218x255mm)
動作温度範囲
0 ~ 40℃(32 ~ 104℉)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C(-40 ~ 140°F)
ご注意:メディアは箱に含まれていません。
特徴
RFID小型商業用ラベルバーコードプリンター
「一体型のTPH & 冷却プレート」設計により、印刷中に熱がはるかに速く伝導されるため、プリンターを一時停止することなく長時間使用できます。
24時間勤務
クラスII HEAT™
203dpi解像度
5ips印刷速度
4.09"印刷幅
超強力TPH構造設計
TPH表面の追加の減摩コーティングにより、TPHの耐久性がさらに向上し、TPHの早期摩耗の可能性が大幅に減少します。
対流熱伝達
プリンターの動作温度を下げます。
ボールまたは固定ベアリング
プラスチックとの直接接触による摩耗をなくします。
標準WiFi接続
モバイルデバイスとの接続の柔軟性が向上します。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | — | — | 4.5"カラーLCD | — |
印刷解像度 | 203dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
最大印刷速度 | 5ips | 3ips | 4ips | 4ips |
最大印刷幅 | 104mm | 106mm | 106mm | 106mm |
最大印刷長 | 1016mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
印刷モード | ダイレクトサーマル | ダイレクトサーマル/熱転写 | ダイレクトサーマル/熱転写 | ダイレクトサーマル/熱転写 |
メディアの厚さ | 0.06-0.25mm(ライナー含む) | 0.08~0.15mm(ライナー含む) | 0.08~0.15mm(ライナー含む) | 0.08~0.15mm(ライナー含む) |
メディア幅 | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
リボン幅 | — | 110mm | 110mm | 110mm |
リボンの長さ | — | 110 m | 最大300m | 最大300m |
定格入力 | AC100-240V、50-60Hz | AC100-240V、50-60Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz |
定格出力 | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
24,350円 (税抜)
26,785円 (税込)
予約受付中