ODFシリーズ屋内光ファイバ配電ボックスは、FTTHシステムの端末アクセスリンクで使用されます。これは、光ファイバをスプライス、分配、および分割し、光ファイバの保護と管理を提供するデバイスです。ODFシリーズは、標準の19インチ ラックマウントシャーシで、光ファイバフュージョンとユニットボックスが統合されています。取り付けと操作が簡単で、柔軟性があり、取り付け耳で位置を調整して、フロント、ミッド、エンドの取り付け要件を満たすことができます。POLネットワーク下のODN展開アプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2U 光ファイバ配電盤(48芯 OS2シングルモード、24x LC UPC デュプレックスアダプタ、青色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2U ラックマウント 光ファイバ配電盤(48芯 OS2シングルモード、24x LC UPC デュプレックスアダプタ、青色)
接続ソリューション
特徴
アウターシェルは、機械的強度に優れた高品質の板金でできています。統合された溶接モジュールは操作のために引き出すことができ、管理は迅速です。
19インチ標準キャビネット設置型ラックに光ファイバ融着・分配用ユニットボックスを搭載し、安全で信頼性の高い光ファイバ接続が可能です。
番号付きポート
カスタム番号付けラベルにより、ケーブルラインをすばやく簡単に識別できる
サイドインレットケーブル
両側のケーブルエントリーは自由に調整でき、操作が簡単
合理的な配線
ファイバルーティング仕様により、ケーブルをすっきりと効率的に保つ
2U ラックマウント 光ファイバ配電盤(48芯 OS2シングルモード、24x LC UPC デュプレックスアダプタ、青色)
ODFシリーズ屋内光ファイバ配電ボックスは、FTTHシステムの端末アクセスリンクで使用されます。これは、光ファイバをスプライス、分配、および分割し、光ファイバの保護と管理を提供するデバイスです。ODFシリーズは、標準の19インチ ラックマウントシャーシで、光ファイバフュージョンとユニットボックスが統合されています。取り付けと操作が簡単で、柔軟性があり、取り付け耳で位置を調整して、フロント、ミッド、エンドの取り付け要件を満たすことができます。POLネットワーク下のODN展開アプリケーションに最適です。
アウターシェルは、機械的強度に優れた高品質の板金でできています。統合された溶接モジュールは操作のために引き出すことができ、管理は迅速です。
19インチ標準キャビネット設置型ラックに光ファイバ融着・分配用ユニットボックスを搭載し、安全で信頼性の高い光ファイバ接続が可能です。
番号付きポート
カスタム番号付けラベルにより、ケーブルラインをすばやく簡単に識別できる
サイドインレットケーブル
両側のケーブルエントリーは自由に調整でき、操作が簡単
合理的な配線
ファイバルーティング仕様により、ケーブルをすっきりと効率的に保つ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
15,705円 (税抜)
17,276円 (税込)