ODFシリーズ屋内光ファイバ分配ボックスは、FTTHシステムのターミナルアクセスリンクで使用されます。これは、光ファイバをスプライス、分配、分割し、光ファイバの保護と管理を提供するデバイスです。ODFシリーズは、標準の19インチ ラックマウントシャーシで、光ファイバとユニットボックスが統合されています。取り付けと操作が簡単で、柔軟性があり、取り付け耳で位置を調整して、フロント、ミッド、エンドの取り付け要件を満たすことができます。POLネットワーク下のODN展開アプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2U 光ファイバ配電盤(24芯 OS2シングルモード、24x SC UPC シンプレックスアダプタ、青色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2U 光ファイバ配電盤(24芯 OS2シングルモード、24x SC UPC シンプレックスアダプタ、青色)
接続ソリューション
特徴
外殻は高品質の板金でできており、機械的強度に優れています。統合された溶接モジュールは操作のために引き出すことができ、管理は迅速です。
19インチの標準キャビネット設置ラックには、光ファイバの融合と分配のための統合ユニットボックスが装備されており、安全で信頼性の高い光ファイバ接続を備えています。
番号付きポート
カスタム番号付けラベルにより、ケーブルラインをすばやく簡単に識別できる
サイドインレットケーブル
両側のケーブルエントリーは自由に調整でき、操作が簡単
合理的な配線
ファイバルーティング仕様により、ケーブルをすっきりと効率的に保つ
2U 光ファイバ配電盤(24芯 OS2シングルモード、24x SC UPC シンプレックスアダプタ、青色)
ODFシリーズ屋内光ファイバ分配ボックスは、FTTHシステムのターミナルアクセスリンクで使用されます。これは、光ファイバをスプライス、分配、分割し、光ファイバの保護と管理を提供するデバイスです。ODFシリーズは、標準の19インチ ラックマウントシャーシで、光ファイバとユニットボックスが統合されています。取り付けと操作が簡単で、柔軟性があり、取り付け耳で位置を調整して、フロント、ミッド、エンドの取り付け要件を満たすことができます。POLネットワーク下のODN展開アプリケーションに最適です。
外殻は高品質の板金でできており、機械的強度に優れています。統合された溶接モジュールは操作のために引き出すことができ、管理は迅速です。
19インチの標準キャビネット設置ラックには、光ファイバの融合と分配のための統合ユニットボックスが装備されており、安全で信頼性の高い光ファイバ接続を備えています。
番号付きポート
カスタム番号付けラベルにより、ケーブルラインをすばやく簡単に識別できる
サイドインレットケーブル
両側のケーブルエントリーは自由に調整でき、操作が簡単
合理的な配線
ファイバルーティング仕様により、ケーブルをすっきりと効率的に保つ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
12,823円 (税抜)
14,105円 (税込)