この200G QSFP56アクティブ光ケーブル(AOC)は、OM3マルチモードファイバ上の200ギガビットイーサネットリンクで使用するために設計されており、片端に4つのマルチモードファイバ(MMF)光モジュールを搭載し、それぞれが最大50Gb/sの伝送速度で動作します。このアクティブ光ケーブルはIEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSAに準拠しています。
ご注意: FS P/NがQ56-AO02からQSFP-200G-AO02に変更になりましたが、製品は同じです。 FS P/N のみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) 汎用互換 200G QSFP56アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#166754
#166754
116,563円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-AO02128,219円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AO02
5 販売数
1 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年6月07日金曜日
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
汎用互換 200G QSFP56 AOCケーブル(2メートル、QSFP56 ‐ QSFP56)
仕様一覧
型番
QSFP56-200G-AOC
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP56 ‐ QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
2m(7ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブルタイプ
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DDM/DOM機能
対応
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX 内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636
MTBF
≈320万時間
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間における 200G対 00Gリンク
NIC付き200G
スイッチ間における 200G対 00Gリンク
製品を見る NIC付き200G
製品を見る 特徴
低遅延と高帯域幅
アナログクロックおよびデータリカバリ(CDR)設計を備えた内蔵Semtechチップは、超低遅延と消費電力を実現し、安定した伝送を保証し、エネルギーを節約します。
Semtech CDRチップ
低遅延
≤ 4.5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされています。
30mm Min. Bend Radius
Allows tighter cable bends for routing.
Light Weight
Enables dense fiber runs with minimal support.
No MPO Optical Connectors
Avoids cleaning problems and reduces installation steps.
仕様一覧
汎用互換 200G QSFP56 AOCケーブル(2メートル、QSFP56 ‐ QSFP56)
この200G QSFP56アクティブ光ケーブル(AOC)は、OM3マルチモードファイバ上の200ギガビットイーサネットリンクで使用するために設計されており、片端に4つのマルチモードファイバ(MMF)光モジュールを搭載し、それぞれが最大50Gb/sの伝送速度で動作します。このアクティブ光ケーブルはIEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSAに準拠しています。
ご注意: FS P/NがQ56-AO02からQSFP-200G-AO02に変更になりましたが、製品は同じです。 FS P/N のみが変更されました。
仕様一覧
型番
QSFP56-200G-AOC
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP56 ‐ QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
2m(7ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブルタイプ
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DDM/DOM機能
対応
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX 内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636
MTBF
≈320万時間
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間における 200G対 00Gリンク
NIC付き200G
スイッチ間における 200G対 00Gリンク
製品を見る NIC付き200G
製品を見る 特徴
低遅延と高帯域幅
アナログクロックおよびデータリカバリ(CDR)設計を備えた内蔵Semtechチップは、超低遅延と消費電力を実現し、安定した伝送を保証し、エネルギーを節約します。
Semtech CDRチップ
低遅延
≤ 4.5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされています。
30mm Min. Bend Radius
Allows tighter cable bends for routing.
Light Weight
Enables dense fiber runs with minimal support.
No MPO Optical Connectors
Avoids cleaning problems and reduces installation steps.
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
116,563円 (税抜)
128,219円 (税込)
予約受付中