このHPE Aruba互換40G QSFP+ ‐ 4x 10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブカッパーで動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、SFP+およびQSFP MSA規格に準拠しています。
一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に10G SFP+ポート4個への接続を提供し、通信事業者やデータセンターなどの機器室内での費用対効果の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) HPE Aruba互換 40G QSFP+/4x 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#166691
#166691
5,763円 (税抜)
FS P/N: Q-4SPC0056,339円 (税込)
FS P/N: Q-4SPC005
1 販売数
450 レビュー
2 Q&A
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月19日水曜日
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
HPE Aruba互換 40G QSFP+ DACブレイクアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP+ ‐ 4 SFP+、30AWG)
仕様一覧
型番
HPE Aruba
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP+ to 4 SFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
21mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m(1.64ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR, 10G/40ガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
21mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
仕様一覧
HPE Aruba互換 40G QSFP+ DACブレイクアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP+ ‐ 4 SFP+、30AWG)
このHPE Aruba互換40G QSFP+ ‐ 4x 10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブカッパーで動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、SFP+およびQSFP MSA規格に準拠しています。
一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に10G SFP+ポート4個への接続を提供し、通信事業者やデータセンターなどの機器室内での費用対効果の高い近距離相互接続に適しています。
仕様一覧
型番
HPE Aruba
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP+ to 4 SFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
21mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m(1.64ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR, 10G/40ガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
21mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,763円 (税抜)
6,339円 (税込)
予約受付中