FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m (10ft) 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Active Direct Attach Copper Breakout Cable for FS Switches
#163344
#163344
31,554円 (税抜)
FS P/N: Q28-2Q28AC0334,709円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AC03
0 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年5月31日金曜日
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
27.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ネットワークのシームレスな接続を実現
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
仕様一覧
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
27.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
31,554円 (税抜)
34,709円 (税込)
予約受付中