デスクトップKVM-0201 2ポート DisplayPort KVMスイッチは、ユーザーが単一のUSBキーボードとマウスを介して2つのデュアルDPディスプレイポートコンピュータにアクセスできるようにする2イン/2アウトUHD KVMスイッチです。内蔵の1 USB 2.0ハブと2.1チャンネルオーディオにより、豊かな低音サラウンドサウンドを実現します。最大4K UHD @ 60Hzおよび4K DCI @ 60Hzの優れたビデオ品質をサポートし、鮮やかな高精細画像を表示し、音楽、映画、ゲームに高品質のサウンドエフェクトを提供します。Windows2000/XP/Vista、Linux、Mac OSを搭載したパソコンへのアクセスに対応しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
デスクトップ 2ポート DisplayPort KVMスイッチ(USB周辺機器付き & オーディオ付き、ケーブルを含む)
#161841
#161841
64,837円 (税抜)
FS P/N: KVM-020171,321円 (税込)
FS P/N: KVM-0201
15 販売数
8 レビュー
4 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年7月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
デスクトップ 2ポート DisplayPort KVMスイッチ(USB周辺機器付き & オーディオ付き)
製品規格
サーバーポート
4 x ディスプレイポート、2x 3.5mm Mini、2x USB
コンソールポート
2x ディスプレイポート、2x USB、2x 3.5mm Mini
ユーザー
1ローカル
ポート制御
プッシュボタン、ホットキー、マウス
ビデオ解像度
4096 x 2160@60Hz、3840 x 2160@60Hz
材質
金属
入力電圧
DC 12V
消費電力
4W
寸法(HxWxD)
2.60"x8.27"x4.30"(66x210x109.2mm)
重量
1kg
動作温度範囲
0 ~ 50℃
保存温度範囲
-20 ~ 60℃
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 仕様一覧
デスクトップ 2ポート DisplayPort KVMスイッチ(USB周辺機器付き & オーディオ付き)
デスクトップKVM-0201 2ポート DisplayPort KVMスイッチは、ユーザーが単一のUSBキーボードとマウスを介して2つのデュアルDPディスプレイポートコンピュータにアクセスできるようにする2イン/2アウトUHD KVMスイッチです。内蔵の1 USB 2.0ハブと2.1チャンネルオーディオにより、豊かな低音サラウンドサウンドを実現します。最大4K UHD @ 60Hzおよび4K DCI @ 60Hzの優れたビデオ品質をサポートし、鮮やかな高精細画像を表示し、音楽、映画、ゲームに高品質のサウンドエフェクトを提供します。Windows2000/XP/Vista、Linux、Mac OSを搭載したパソコンへのアクセスに対応しています。
製品規格
サーバーポート
4 x ディスプレイポート、2x 3.5mm Mini、2x USB
コンソールポート
2x ディスプレイポート、2x USB、2x 3.5mm Mini
ユーザー
1ローカル
ポート制御
プッシュボタン、ホットキー、マウス
ビデオ解像度
4096 x 2160@60Hz、3840 x 2160@60Hz
材質
金属
入力電圧
DC 12V
消費電力
4W
寸法(HxWxD)
2.60"x8.27"x4.30"(66x210x109.2mm)
重量
1kg
動作温度範囲
0 ~ 50℃
保存温度範囲
-20 ~ 60℃
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
64,837円 (税抜)
71,321円 (税込)
予約受付中