M12イーサネットLANケーブルは、産業用アプリケーションに最適なソリューションです。固定して設置する場合のアプリケーションです。データ伝送用の特性インピーダンスが100ΩのプロフィネットAケーブルです。ダブルスクリーン設計により、優れたEMC性能をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3.3ft(1m) 産業用 M12D/4M - M12D/4M イーサネットネットワークLANケーブル(コードセット、プロフィネットA、PVC、緑色)
#161750
#161750
2,593円 (税抜)
FS P/N: M12-2D4M2,852円 (税込)
FS P/N: M12-2D4M
43 販売数
3 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月05日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
3.3ft(1m) 産業用 M12D/4M - M12D/4M コードセット PVC イーサネットネットワークLANケーブル、緑色、プロフィネットA
製品規格
ケーブルタイプ
産業用イーサネットコードセット
ピン数
4ピンオス
ケーブルジャケット
PVC
長さ
3.3ft(1m) (プラグも含む)
導体材質
ベア銅
導体タイプ
ソリッド
コネクタ1タイプ
M12 Dコード
コネクタ2タイプ
M12 Dコード
データレートのサポート
PROFINET(プロフィネット)
定格電圧
≤ 600V
ゲージ(AWG)
22
ケーブル外径(mm)
6.5 ± 0.3
難燃率
FT2、IEC 60332-1-2
ツイストペア
4ペア
動作温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 仕様一覧
3.3ft(1m) 産業用 M12D/4M - M12D/4M コードセット PVC イーサネットネットワークLANケーブル、緑色、プロフィネットA
M12イーサネットLANケーブルは、産業用アプリケーションに最適なソリューションです。固定して設置する場合のアプリケーションです。データ伝送用の特性インピーダンスが100ΩのプロフィネットAケーブルです。ダブルスクリーン設計により、優れたEMC性能をサポートします。
製品規格
ケーブルタイプ
産業用イーサネットコードセット
ピン数
4ピンオス
ケーブルジャケット
PVC
長さ
3.3ft(1m) (プラグも含む)
導体材質
ベア銅
導体タイプ
ソリッド
コネクタ1タイプ
M12 Dコード
コネクタ2タイプ
M12 Dコード
データレートのサポート
PROFINET(プロフィネット)
定格電圧
≤ 600V
ゲージ(AWG)
22
ケーブル外径(mm)
6.5 ± 0.3
難燃率
FT2、IEC 60332-1-2
ツイストペア
4ペア
動作温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,593円 (税抜)
2,852円 (税込)
予約受付中