M12イーサネットLANケーブルは、産業用アプリケーションに最適なソリューションです。データ伝送用の特性インピーダンスが100ΩのプロフィネットAケーブルです。ダブルスクリーン設計により、優れたEMC性能をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10ft(3m) 産業用 M12A/8M - M12A/8M CAT5e SF/UTP イーサネットネットワークLANケーブル(コードセット、PVC、黒色)
#161746
#161746
6,484円 (税抜)
FS P/N: M12-2A8M7,132円 (税込)
FS P/N: M12-2A8M
39 販売数
3 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年7月05日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
10ft(3m) 産業用 M12A/8M - M12A/8M コードセット CAT5e SF/UTP PVC イーサネットネットワークLANケーブル、黒色
仕様一覧
適用ケーブル
産業用イーサネットコードセット
ピン数
8ピンオス
ケーブルジャケット
PVC
長さ
10ft(3m) (プラグも含む)
導体材質
ベア銅
導体タイプ
撚り線
コネクタ1タイプ
M12 Aコード
コネクタ2タイプ
M12 Aコード
伝送速度
10/100/1000Base-T
リファレンス帯域幅
250MHz
ゲージ(AWG)
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.00 ± 0.30
燃焼性評価
UL VW-1
ツイストペア
4ペア
動作温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
定格電圧
30V
参照規格
ANSI/TIA-568.2-D
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 仕様一覧
10ft(3m) 産業用 M12A/8M - M12A/8M コードセット CAT5e SF/UTP PVC イーサネットネットワークLANケーブル、黒色
M12イーサネットLANケーブルは、産業用アプリケーションに最適なソリューションです。データ伝送用の特性インピーダンスが100ΩのプロフィネットAケーブルです。ダブルスクリーン設計により、優れたEMC性能をサポートします。
仕様一覧
適用ケーブル
産業用イーサネットコードセット
ピン数
8ピンオス
ケーブルジャケット
PVC
長さ
10ft(3m) (プラグも含む)
導体材質
ベア銅
導体タイプ
撚り線
コネクタ1タイプ
M12 Aコード
コネクタ2タイプ
M12 Aコード
伝送速度
10/100/1000Base-T
リファレンス帯域幅
250MHz
ゲージ(AWG)
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.00 ± 0.30
燃焼性評価
UL VW-1
ツイストペア
4ペア
動作温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
定格電圧
30V
参照規格
ANSI/TIA-568.2-D
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
6,484円 (税抜)
7,132円 (税込)
予約受付中