病院やその他の医療現場で使用される電源コードは、接地信頼性、組立整合性、強度、耐久性に関する厳しい規格に適合する必要があり、また、厳しい病院環境で使用するために電源コードの安全性と信頼性を確保するための規制基準にも適合する必要があります。
メスのC19コネクターはデバイスに直接接続し、オスの病院グレードの5-15Pコネクターは病院グレードの電源コンセントに接続します。黒色のコネクターは、ほぼすべての環境または病院の規格に対応しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
病院やその他の医療現場で使用される電源コードは、接地信頼性、組立整合性、強度、耐久性に関する厳しい規格に適合する必要があり、また、厳しい病院環境で使用するために電源コードの安全性と信頼性を確保するための規制基準にも適合する必要があります。
メスのC19コネクターはデバイスに直接接続し、オスの病院グレードの5-15Pコネクターは病院グレードの電源コンセントに接続します。黒色のコネクターは、ほぼすべての環境または病院の規格に対応しています。
優れた導電性と難燃グレードが安全に最大限の電流伝達を確保します。
純銅導体
最高の電気伝導性と熱伝導性。
SJTジャケット
VW-1グレード、ケーブルの摩耗を軽減し、安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
外部環境から導体を最大限に保護します。
病院やその他の医療現場で使用される電源コードは、接地信頼性、組立整合性、強度、耐久性に関する厳しい規格に適合する必要があり、また、厳しい病院環境で使用するために電源コードの安全性と信頼性を確保するための規制基準にも適合する必要があります。
メスのC19コネクターはデバイスに直接接続し、オスの病院グレードの5-15Pコネクターは病院グレードの電源コンセントに接続します。黒色のコネクターは、ほぼすべての環境または病院の規格に対応しています。
優れた導電性と難燃グレードが安全に最大限の電流伝達を確保します。
純銅導体
最高の電気伝導性と熱伝導性。
SJTジャケット
VW-1グレード、ケーブルの摩耗を軽減し、安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
外部環境から導体を最大限に保護します。
2,305円 (税抜)
2,536円 (税込)