病院やその他の医療現場で使用される電源コードは、接地の信頼性、アセンブリの完全性、強度、耐久性に関する厳格な基準、および厳しい病院環境での使用に対して電源コードが安全で信頼できることを保証する規制基準に準拠する必要があります。
メスのC13コネクタはデバイスに直接接続し、オスの病院グレードの5-15Pコネクタは病院グレードの電源コンセントに接続します。黒のコネクタは、ほとんどすべての環境または病院の標準で機能します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
病院やその他の医療現場で使用される電源コードは、接地の信頼性、アセンブリの完全性、強度、耐久性に関する厳格な基準、および厳しい病院環境での使用に対して電源コードが安全で信頼できることを保証する規制基準に準拠する必要があります。
メスのC13コネクタはデバイスに直接接続し、オスの病院グレードの5-15Pコネクタは病院グレードの電源コンセントに接続します。黒のコネクタは、ほとんどすべての環境または病院の標準で機能します。
優れた導電性と難燃グレードが安全に最大限の電流伝達を確保します。
純銅導体
最高の電気伝導性と熱伝導性。
SJTジャケット
VW-1グレード、ケーブルの摩耗を軽減し、安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
外部環境から導体を最大限に保護します。
病院やその他の医療現場で使用される電源コードは、接地の信頼性、アセンブリの完全性、強度、耐久性に関する厳格な基準、および厳しい病院環境での使用に対して電源コードが安全で信頼できることを保証する規制基準に準拠する必要があります。
メスのC13コネクタはデバイスに直接接続し、オスの病院グレードの5-15Pコネクタは病院グレードの電源コンセントに接続します。黒のコネクタは、ほとんどすべての環境または病院の標準で機能します。
優れた導電性と難燃グレードが安全に最大限の電流伝達を確保します。
純銅導体
最高の電気伝導性と熱伝導性。
SJTジャケット
VW-1グレード、ケーブルの摩耗を軽減し、安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
外部環境から導体を最大限に保護します。
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)