NVIDIA InfiniBand MC2206310-010は、40Gb/sのQSFP+から40Gb/sのQSFP+アクティブ光ファイバケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大10Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP+ MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3baの規格に準拠しています。
AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースの人工知能システムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。
AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。
ご注意: FS P/NがQSFP-AO10からQSFP-40G-AO10に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。