Brocade互換SFP+モジュールは、OS2 SMF上で最大10kmのリンク長をサポートし、10Gイーサネット、CPRI/eCPRIおよびデータセンター・アプリケーションに適しています。この双方向ユニットは、他のモジュールまたは相補的な波長のネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。IEEE 802.3cc、SFP MSA、SFP28 MSA、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431およびCEI-28G-VSR規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
各BIDI SFP+モジュールは、一連のBrocadeスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェース・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力と高速性を特長とするこの8G BIDI SFP+モジュールは、企業のワイヤリング・クロゼット、サービス・プロバイダーのトランスポート・アプリケーション、無線およびベースバンド・ユニットなどに最適です。