80デュロメータ研磨パッドは、フィールド研磨光ファイバー終端プロセスの一部として使用されます。これらのゴム製の超精密光ファイバー研磨パッドは、光ファイバー研磨フィルムから最適な結果を確実に受け取るための基盤を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
研磨ゴムパッド(直径127mm、80デュロメータ)
#153222
#153222
8,357円 (税抜)
FS P/N: ADS-P80-127-T59,193円 (税込)
FS P/N: ADS-P80-127-T5
10 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月26日水曜日
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
研磨ゴムパッド(直径127mm、80デュロメータ)
仕様一覧
製品タイプ
研磨パッド
ミネラルタイプ
ゴム
デュロメータ
80HS
直径
5''(127mm)
厚さ
0.2''(5mm)
色
黒色
互換性のあるフェルール
2.5mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
保存温度範囲
10 ~ 30℃ (50 ~ 86℉) 温度
30 ~ 60%湿度
30 ~ 60%湿度
仕様一覧
研磨ゴムパッド(直径127mm、80デュロメータ)
80デュロメータ研磨パッドは、フィールド研磨光ファイバー終端プロセスの一部として使用されます。これらのゴム製の超精密光ファイバー研磨パッドは、光ファイバー研磨フィルムから最適な結果を確実に受け取るための基盤を提供します。
仕様一覧
製品タイプ
研磨パッド
ミネラルタイプ
ゴム
デュロメータ
80HS
直径
5''(127mm)
厚さ
0.2''(5mm)
色
黒色
互換性のあるフェルール
2.5mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
保存温度範囲
10 ~ 30℃ (50 ~ 86℉) 温度
30 ~ 60%湿度
30 ~ 60%湿度
Q&A
顧客のレビュー
8,357円 (税抜)
9,193円 (税込)
予約受付中