NTT ADSシリーズの最終研磨シリカ膜は、従来の最終研磨膜とは構造が異なり、安定した研磨力を維持しながら長寿命を実現する次世代研磨膜です。前処理にAAS-DMシリーズのダイヤモンド研磨フィルムを使用することで、さらに相乗効果が得られます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
無色透明研磨最終フィルム(直径127mm、100PCS/パック)
#153216
#153216
18,587円 (税抜)
FS P/N: ADS-12720,446円 (税込)
FS P/N: ADS-127
13 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月26日水曜日
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
無色透明研磨最終フィルム(直径127mm、100 PCS/パック)
仕様一覧
製品タイプ
最終研磨フィルム
ミネラルタイプ
シリカ
直径
5''(127mm)
ベースの厚さ
3mil(75μm)
色
無色透明
互換性のあるフェルール
2.5mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
反射減衰量
-52 ~ -56dB (UPC)
-80dB以上(APC)
-80dB以上(APC)
研磨液
EtOH20%水推奨
(蒸留水も使用可能)
(蒸留水も使用可能)
研磨機
中心流体(OFL)タイプ、二乗圧力(SFP)タイプ
保存温度範囲
10 ~ 30℃ (50 ~ 86℉) 温度
30 ~ 60%湿度
30 ~ 60%湿度
仕様一覧
無色透明研磨最終フィルム(直径127mm、100 PCS/パック)
NTT ADSシリーズの最終研磨シリカ膜は、従来の最終研磨膜とは構造が異なり、安定した研磨力を維持しながら長寿命を実現する次世代研磨膜です。前処理にAAS-DMシリーズのダイヤモンド研磨フィルムを使用することで、さらに相乗効果が得られます。
仕様一覧
製品タイプ
最終研磨フィルム
ミネラルタイプ
シリカ
直径
5''(127mm)
ベースの厚さ
3mil(75μm)
色
無色透明
互換性のあるフェルール
2.5mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
1.25mmジルコニアフェルール
反射減衰量
-52 ~ -56dB (UPC)
-80dB以上(APC)
-80dB以上(APC)
研磨液
EtOH20%水推奨
(蒸留水も使用可能)
(蒸留水も使用可能)
研磨機
中心流体(OFL)タイプ、二乗圧力(SFP)タイプ
保存温度範囲
10 ~ 30℃ (50 ~ 86℉) 温度
30 ~ 60%湿度
30 ~ 60%湿度
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
18,587円 (税抜)
20,446円 (税込)
予約受付中