400G QSFP-DDから8x50GへのSFP56 DACブレークアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、および IEEE802.3cd規格に完全に準拠しています。
QSFP-DDから8xSFP56へのケーブルアセンブリは、さまざまなデータレートの400G 標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、およびコスト効果の高い相互接続ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) 汎用交換 400G QSFP-DD/8x50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレークアウトケーブル(DAC)
#153202
#153202
21,468円 (税抜)
FS P/N: QDD-400G-8SPC00523,615円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-8SPC005
4 販売数
3 レビュー
2 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月12日水曜日
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
汎用交換 400G QSFP-DD/8x50G SFP56 DACブレークアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/8 SFP56、30AWG)
仕様一覧
型番
Q-8S56PC005
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD to 8 SFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
33.5mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
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
400GbE QSFP-DDから8×SFP56 DACへの直接接続
400GbE QSFP-DDから8×SFP56 DACへの直接接続
製品を見る 仕様一覧
汎用交換 400G QSFP-DD/8x50G SFP56 DACブレークアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/8 SFP56、30AWG)
400G QSFP-DDから8x50GへのSFP56 DACブレークアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、および IEEE802.3cd規格に完全に準拠しています。
QSFP-DDから8xSFP56へのケーブルアセンブリは、さまざまなデータレートの400G 標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、およびコスト効果の高い相互接続ソリューションです。
仕様一覧
型番
Q-8S56PC005
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD to 8 SFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
33.5mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
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
400GbE QSFP-DDから8×SFP56 DACへの直接接続
400GbE QSFP-DDから8×SFP56 DACへの直接接続
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
21,468円 (税抜)
23,615円 (税込)
予約受付中