Dell互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、200G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャネルと8つの受信チャネルを統合しています。SFF-8472、SFF-8432、QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj 標準に完全準拠しています。 データセンター、高性能コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックにおいて、200G QSFPDDポートと25G SFP28ポートを使用する機器間の相互接続や隣接ラック間での接続に、非常に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) Dell互換 200G QSFP-DD ‐ 8x25G SFP28 パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#153053
#153053
38,902円 (税抜)
FS P/N: QDD-200G-8SPC0242,792円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-8SPC02
103 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Dell互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28 DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD ‐ 8 SFP28、28AWG)
仕様一覧
型番
QDD200-8S28PC02
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP-DD to 8 SFP28
最大伝送速度
200Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m(7ft)
ワイヤーAWG
28AWG
最小曲げ半径
22.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj、SFF-8472、SFF-8432
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
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
NIC付き200Gから8x 25Gへ
もっと見る
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
製品を見る NIC付き200Gから8x 25Gへ
製品を見る スパインリーフアーキテクチャ
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチカッパ(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間でQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
最小20.5mm
曲げ半径で配線が簡単
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
仕様一覧
Dell互換 200G QSFP-DD/8x25G SFP28 DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD ‐ 8 SFP28、28AWG)
Dell互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、200G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャネルと8つの受信チャネルを統合しています。SFF-8472、SFF-8432、QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj 標準に完全準拠しています。 データセンター、高性能コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックにおいて、200G QSFPDDポートと25G SFP28ポートを使用する機器間の相互接続や隣接ラック間での接続に、非常に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
仕様一覧
型番
QDD200-8S28PC02
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP-DD to 8 SFP28
最大伝送速度
200Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m(7ft)
ワイヤーAWG
28AWG
最小曲げ半径
22.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj、SFF-8472、SFF-8432
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
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
NIC付き200Gから8x 25Gへ
もっと見る
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
製品を見る NIC付き200Gから8x 25Gへ
製品を見る スパインリーフアーキテクチャ
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチカッパ(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間でQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
最小20.5mm
曲げ半径で配線が簡単
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
38,902円 (税抜)
42,792円 (税込)
予約受付中