Dell Networking互換100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ上で動作します(MMF)。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8636、QSFP28エレクトリカルMSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)は、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。
短距離伝送に適合し、100G QSFP28ポートと50G QSFP28ポートのデバイス間のデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)とスイッチ/ルーター/サーバー/保存ラック及び隣接ラック間の相互交換に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m(66ft) Dell Networking互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC)
#152998
#152998
43,801円 (税抜)
FS P/N: Q28-2Q28AO2048,181円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AO20
16 販売数
4 レビュー
3 Q&A
長さ:
予約受付中、配達予定日2024年5月29日水曜日
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
Dell Networking互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28 AOCケーブル (20メートル、QSFP28 - QSFP28)
製品規格
型番
Q28-2Q28AO20
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
20m (66ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
100G:< 2.2W
50G:< 1.5W
50G:< 1.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28電気MSA、SFF-8636、SFF-8665
保証期間
5年間
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
データセンター向け100G接続
1.65Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
仕様一覧
Dell Networking互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28 AOCケーブル (20メートル、QSFP28 - QSFP28)
Dell Networking互換100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ上で動作します(MMF)。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8636、QSFP28エレクトリカルMSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)は、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。
短距離伝送に適合し、100G QSFP28ポートと50G QSFP28ポートのデバイス間のデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)とスイッチ/ルーター/サーバー/保存ラック及び隣接ラック間の相互交換に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
製品規格
型番
Q28-2Q28AO20
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
20m (66ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
100G:< 2.2W
50G:< 1.5W
50G:< 1.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28電気MSA、SFF-8636、SFF-8665
保証期間
5年間
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
データセンター向け100G接続
1.65Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
43,801円 (税抜)
48,181円 (税込)
予約受付中