Extreme互換40G QSFP+/4x10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、伝送距離を長くし、厚みを薄くすることができます。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSAおよびSFF-8436 QSFP+ MSA規格に準拠しています。
このケーブルは短い距離に適合しています。40G QSFP+ポートと10G SFP+ポートを使用するデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)、およびスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラック内のデバイス間の相互接続のために、隣接するラックを介して費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) Extreme互換 40G QSFP+/4x10G SFP+アクティブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#152516
#152516
28,096円 (税抜)
FS P/N: Q-4SAC0730,906円 (税込)
FS P/N: Q-4SAC07
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年5月29日水曜日
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
Extreme互換 40G QSFP+/4x10G SFP+ DACブレイクアウトケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP+ - SFP+、26AWG)
仕様一覧
型番
Q-4SAC07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - SFP+
最大伝送速度
40Gbps
材質
銅
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(23ft)
ワイヤーAWG
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.8W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA、SFF-8436 QSFP+ MSA
保証期間
5年
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
製品を見る 仕様一覧
Extreme互換 40G QSFP+/4x10G SFP+ DACブレイクアウトケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP+ - SFP+、26AWG)
Extreme互換40G QSFP+/4x10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、伝送距離を長くし、厚みを薄くすることができます。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSAおよびSFF-8436 QSFP+ MSA規格に準拠しています。
このケーブルは短い距離に適合しています。40G QSFP+ポートと10G SFP+ポートを使用するデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)、およびスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラック内のデバイス間の相互接続のために、隣接するラックを介して費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
仕様一覧
型番
Q-4SAC07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - SFP+
最大伝送速度
40Gbps
材質
銅
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(23ft)
ワイヤーAWG
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.8W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA、SFF-8436 QSFP+ MSA
保証期間
5年
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,096円 (税抜)
30,906円 (税込)
予約受付中