POEX4は1ポート95W 802.3bt PoE++から4ポート802.3af/atギガビットPoEエクステンダーで、特にポイントツーマルチポイントPoEアプリケーション用に設計されています。POEX4は、IEEE 802.3bt PoE入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、4つのPoE出力ポートに最大65WのPoEパワーバジェットを供給し、ギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3at/802.3afパワーオーバーイーサネットの両方の同時伝送距離を標準100m(328ft)Cat5/5e/6 UTPケーブルを最大200mまで延長することができます。このように、POEX4は、ケーブル配線を増やすことなくPoEポートを追加するシンプルなソリューションを提供し、外部電源アダプターを必要とせず、より柔軟なネットワークアプリケーションを実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4ポート 10/100/1000M ギガビットPoE+エクステンダー(1x 802.3bt PoE++入力 - 4x 802.3af/at出力)
#152484
#152484
11,383円 (税抜)
FS P/N: POEX412,521円 (税込)
FS P/N: POEX4
53 販売数
2 レビュー
10 Q&A
モデル:
予約受付中、配達予定日2024年8月07日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
4ポート 10/100/1000Mギガビット PoE+エクステンダー(1x 802.3bt PoE++入力 - 4x 802.3af/at出力)
製品規格
入力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE++銅製ポート(RJ-45)
出力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE+銅製ポート
(RJ-45)
(RJ-45)
入力電圧
50V ~ 56V DC
出力電圧
50 ~ 55V DC
PoEパワー
最大95W入力
最大32W出力
最大32W出力
ネットワークケーブル
Cat5e(またはそれ以上)UTP
PoEパワーバジェット
65W(最大)@IEEE 802.3bt PoE++ Type4 PSE入力
32W(最大)@IEEE 802.3at PoE+入力
32W(最大)@IEEE 802.3at PoE+入力
データ伝送距離
最大100m
スイッチファブリック
10Gbps
スイッチスループット
7.44Mpps@64 bytes
動作温度範囲
0 ~ 50°C (0 ~ 122°F)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
動作湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
保存湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
寸法(HxWxD)
66.14"x36.61"x12.60" (168x93x32mm)
取り付け
デスクトップ/壁に取り付け可能
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 仕様一覧
4ポート 10/100/1000Mギガビット PoE+エクステンダー(1x 802.3bt PoE++入力 - 4x 802.3af/at出力)
POEX4は1ポート95W 802.3bt PoE++から4ポート802.3af/atギガビットPoEエクステンダーで、特にポイントツーマルチポイントPoEアプリケーション用に設計されています。POEX4は、IEEE 802.3bt PoE入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、4つのPoE出力ポートに最大65WのPoEパワーバジェットを供給し、ギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3at/802.3afパワーオーバーイーサネットの両方の同時伝送距離を標準100m(328ft)Cat5/5e/6 UTPケーブルを最大200mまで延長することができます。このように、POEX4は、ケーブル配線を増やすことなくPoEポートを追加するシンプルなソリューションを提供し、外部電源アダプターを必要とせず、より柔軟なネットワークアプリケーションを実現します。
製品規格
入力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE++銅製ポート(RJ-45)
出力RJ45ポート
10/100/1000 Mbps PoE+銅製ポート
(RJ-45)
(RJ-45)
入力電圧
50V ~ 56V DC
出力電圧
50 ~ 55V DC
PoEパワー
最大95W入力
最大32W出力
最大32W出力
ネットワークケーブル
Cat5e(またはそれ以上)UTP
PoEパワーバジェット
65W(最大)@IEEE 802.3bt PoE++ Type4 PSE入力
32W(最大)@IEEE 802.3at PoE+入力
32W(最大)@IEEE 802.3at PoE+入力
データ伝送距離
最大100m
スイッチファブリック
10Gbps
スイッチスループット
7.44Mpps@64 bytes
動作温度範囲
0 ~ 50°C (0 ~ 122°F)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
動作湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
保存湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
寸法(HxWxD)
66.14"x36.61"x12.60" (168x93x32mm)
取り付け
デスクトップ/壁に取り付け可能
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
11,383円 (税抜)
12,521円 (税込)
予約受付中